Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.
De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.
Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 tol. H7 | l1 | Material | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355,7387 kr - 474,28 kr | 3 I lager |
22.0
|
95.0
|
Stål
|
Round Bore
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
||
2 467,3569 kr - 3 289,8092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
190.0
|
Stål
|
Kilspår
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
538,4804 kr - 717,8974 kr | 3 I lager |
8.0
|
40.0
|
304 Rostfritt stål
|
Kilspår
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
298,7609 kr - 398,386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
68.0
|
Stål
|
Kilspår
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
655,1874 kr - 873,5833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
95.0
|
Stål
|
Kilspår
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
||
581,8156 kr - 775,6777 kr | 3 I lager |
12.0
|
56.0
|
304 Rostfritt stål
|
Kilspår
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
363,7637 kr - 485,0565 kr | 23 I lager |
6.0
|
34.0
|
304 Rostfritt stål
|
Round Bore
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
565,9948 kr - 754,5833 kr | 2 I lager |
22.0
|
95.0
|
Stål
|
Round Bore
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
||
553,9572 kr - 738,6479 kr | 4 I lager |
30.0
|
122.0
|
Stål
|
Round Bore
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
538,4804 kr - 717,8974 kr | 17 I lager |
6.0
|
34.0
|
304 Rostfritt stål
|
Kilspår
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
516,0103 kr - 687,9755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
74.0
|
Stål
|
Kilspår
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
2 015,6616 kr - 2 687,4724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
160.0
|
Stål
|
Round Bore
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
905,2249 kr - 1 206,9665 kr | 1 I lager |
30.0
|
122.0
|
Stål
|
Kilspår
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
1 231,0416 kr - 1 641,3506 kr | 2 I lager |
30.0
|
122.0
|
304 Rostfritt stål
|
Round Bore
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
3 011,2256 kr - 4 014,9292 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
190.0
|
Stål
|
Kilspår
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
616,8965 kr - 822,5669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
68.0
|
304 Rostfritt stål
|
Kilspår
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
574,8224 kr - 766,3916 kr | 4 I lager |
10.0
|
48.0
|
304 Rostfritt stål
|
Kilspår
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
404,5768 kr - 539,3975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
68.0
|
Stål
|
Round Bore
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
2 294,5892 kr - 3 059,4905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
190.0
|
Stål
|
Round Bore
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
257,8331 kr - 343,8157 kr | 116 I lager |
18.0
|
74.0
|
Stål
|
Round Bore
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta