Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.
De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.
Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 tol. H7 | l1 | Material | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257,8331 kr - 343,8157 kr | 13 I lager |
20.0
|
86.0
|
Stål
|
Round Bore
|
43.0
|
24.0
|
32.0
|
||
364,7955 kr - 486,4322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
56.0
|
Stål
|
Round Bore
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
380,2724 kr - 506,9534 kr | 1 I lager |
20.0
|
82.0
|
Stål
|
Kilspår
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
2 844,8779 kr - 3 793,0941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
190.0
|
Stål
|
Round Bore
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
181,9392 kr - 242,5856 kr | 83 I lager |
8.0
|
40.0
|
Stål
|
Round Bore
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
280,8765 kr - 374,4256 kr | 11 I lager |
12.0
|
62.0
|
Stål
|
Kilspår
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
||
575,6249 kr - 767,4234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
82.0
|
Stål
|
Kilspår
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
576,3127 kr - 768,4552 kr | 2 I lager |
30.0
|
132.0
|
Stål
|
Kilspår
|
66.0
|
38.0
|
50.0
|
||
1 337,2015 kr - 1 782,9353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
140.0
|
Stål
|
Kilspår
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
947,0697 kr - 1 262,7979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
108.0
|
304 Rostfritt stål
|
Round Bore
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
2 182,0093 kr - 2 909,3075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
160.0
|
Stål
|
Kilspår
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
426,703 kr - 568,9755 kr | 7 I lager |
18.0
|
74.0
|
Stål
|
Round Bore
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
448,5999 kr - 598,095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
95.0
|
Stål
|
Kilspår
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
||
280,8765 kr - 374,4256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
56.0
|
Stål
|
Kilspår
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
1 448,7496 kr - 1 931,6279 kr | 1 I lager |
30.0
|
122.0
|
304 Rostfritt stål
|
Kilspår
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
286,2647 kr - 381,6481 kr | 9 I lager |
14.0
|
60.0
|
Stål
|
Kilspår
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
1 949,7416 kr - 2 599,6555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
160.0
|
Stål
|
Kilspår
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
350,5797 kr - 467,4014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
74.0
|
Stål
|
Kilspår
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
363,7637 kr - 485,0565 kr | 54 I lager |
8.0
|
40.0
|
304 Rostfritt stål
|
Round Bore
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
635,9273 kr - 847,9031 kr | 6 I lager |
20.0
|
82.0
|
304 Rostfritt stål
|
Round Bore
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta