Meny Sök

Fästclips - Baser

I lager

Baser för fästclips används tillsammans med andra skyltningskomponenter för att hålla fast skyltmaterial på kassadiskar. Baserna finns som fristående, självhäftande eller magnetiska lösningar som är lämpliga för en mängd tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fot Typ av bas Basens höjd Fotdiameter Köp
20,6825 kr - 20,6825 kr 2790 I lager
Magnetic Base
Magnetisk bas
23.0 mm
20.0 mm
Popnit Magnetisk bas 23.0 mm PS Genomskinlig

10395103

Prisintervall
20,6825 kr - 20,6825 kr

Lagernivåer
2790 I lager
Egenskaper
  • Fot
    Magnetic Base
  • Typ av bas
    Magnetisk bas
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polystyren
  • Fotdiameter
    20.0 mm