Meny Sök

Ferritpärlor

I lager

Detta sortiment ferritpärlor finns för enstaka och flera ledningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Insatslängd Impedans 100 MHz Impedans 25 MHz Insatsdiameter Köp
3,4288 kr - 3,8098 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
21,0693 kr - 23,4104 kr 160 I lager
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
1,5966 kr - 1,774 kr 5000 I lager
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
0,2709 kr - 0,301 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
2,3012 kr - 2,5568 kr 10500 I lager
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
7,2064 kr - 8,0072 kr 600 I lager
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
5,7781 kr - 6,4201 kr 92 I lager
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
0,2709 kr - 0,301 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
40,6004 kr - 45,1116 kr 32 I lager
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
12,8011 kr - 14,2235 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
11,8738 kr - 13,1931 kr 220 I lager
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
11,8598 kr - 13,1776 kr 200 I lager
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
4,2298 kr - 4,6998 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
6,4699 kr - 7,1888 kr 441 I lager
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
3,9355 kr - 4,3728 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
37,9977 kr - 42,2197 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
  • av 3
Toroid-ferrit 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630013

Prisintervall
3,8098 kr - 3,4288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    15.0 mm
Toroid-ferrit 12.8 mm 21.3 mm 106 Ω 174 Ω RMS-303

10320419

Prisintervall
23,4104 kr - 21,0693 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    12.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    12.8 mm
Ferritpärla RMS-303 450 Ω 10.0 mm (L) Svart

10319604

Prisintervall
1,774 kr - 1,5966 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Insatsdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
Toroid-ferrit 1.2 mm 2.0 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Prisintervall
0,301 kr - 0,2709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    RMS-303
  • Insatslängd
    1.2 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.2 mm
Ferritpärla RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Svart

10319611

Prisintervall
2,5568 kr - 2,3012 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    5.2 mm
  • Total diameter
    5.2 mm
Toroid-ferrit 13.8 mm 12.7 mm 46 Ω 71 Ω RMS-303

10320341

Prisintervall
8,0072 kr - 7,2064 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    13.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    13.8 mm
Toroid-ferrit 12.7 mm 6.3 mm 39 Ω 80 Ω RMS-303

10320402

Prisintervall
6,4201 kr - 5,7781 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    12.7 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    12.7 mm
Toroid-ferrit 1.0 mm 2.0 mm 20 Ω 42 Ω RMS-303

10630037

Prisintervall
0,301 kr - 0,2709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    1.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    1.0 mm
Toroid-ferrit 19.0 mm 22.0 mm 88 Ω 146 Ω RMS-303

10320464

Prisintervall
45,1116 kr - 40,6004 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    19.0 mm
Toroid-ferrit 16.0 mm 13.0 mm 55 Ω 100 Ω RMS-303

10320433

Prisintervall
14,2235 kr - 12,8011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Insatsdiameter
    16.0 mm
Toroid-ferrit 11.4 mm 14.0 mm 80 Ω 133 Ω RMS-303

10320358

Prisintervall
13,1931 kr - 11,8738 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    11.4 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    11.4 mm
Toroid-ferrit 13.0 mm 12.7 mm 74 Ω 125 Ω RMS-303

10320426

Prisintervall
13,1776 kr - 11,8598 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    13.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    13.0 mm
Toroid-ferrit 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω RMS-303

10638781

Prisintervall
4,6998 kr - 4,2298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    14.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    14.0 mm
Toroid-ferrit 15.0 mm 10.0 mm 44 Ω 87 Ω RMS-303

10320365

Prisintervall
7,1888 kr - 6,4699 kr

Lagernivåer
441 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    15.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    15.0 mm
37 Ω 78 Ω RMS-303

10320310

Prisintervall
4,3728 kr - 3,9355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    13.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    13.5 mm
Toroid-ferrit 16.0 mm 20.0 mm 85 Ω 155 Ω RMS-303

10320440

Prisintervall
42,2197 kr - 37,9977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatslängd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Insatsdiameter
    16.0 mm