Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
219 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Yttre höjd Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
4,8644 kr - 5,4049 kr 1020 I lager
78 Ω
10.0 mm
37 Ω
3,0725 kr - 3,4138 kr 3400 I lager
69 Ω
8.0 mm
29 Ω
1,5894 kr - 1,766 kr Fråga angående leveranstidhär
42 Ω
22 Ω
3,6348 kr - 4,0387 kr 550 I lager
87 Ω
12.0 mm
55 Ω
3,6501 kr - 4,0557 kr Fråga angående leveranstidhär
95 Ω
12.0 mm
59 Ω
2,3547 kr - 2,6163 kr Fråga angående leveranstidhär
44 Ω
22 Ω
0,5297 kr - 0,5886 kr Fråga angående leveranstidhär
40 Ω
3.0 mm
21 Ω
1,525 kr - 1,6945 kr 7009 I lager
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
3,3719 kr - 3,7467 kr 1800 I lager
62 Ω
12.0 mm
37 Ω
16,8262 kr - 18,6959 kr 12188 I lager
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
18,2961 kr - 20,329 kr 2528 I lager
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
4,6462 kr - 5,1624 kr Fråga angående leveranstidhär
77 Ω
10.0 mm
47 Ω
4,5027 kr - 5,003 kr 87 I lager
140 Ω
16.0 mm
83 Ω
40,9479 kr - 45,4977 kr 3114 I lager
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
22,0096 kr - 24,4551 kr 4088 I lager
101 Ω
47 Ω
15.5 mm
24,4009 kr - 27,112 kr 30108 I lager
207 Ω
97 Ω
20.5 mm
1,2365 kr - 1,3739 kr 270 I lager
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
1,0916 kr - 1,2128 kr Fråga angående leveranstidhär
49 Ω
5.0 mm
26 Ω
22,8589 kr - 25,3989 kr 2900 I lager
260 Ω
150 Ω
20.0 mm
4,0858 kr - 4,5398 kr 1400 I lager
68 Ω
28 Ω
  • av 11
Toroid-ferrit 12.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B

10320266

Prisintervall
5,4049 kr - 4,8644 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    37 Ω
  • Impedans 100 MHz
    78 Ω
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 10.2 mm 29 Ω 69 Ω K5B

10320150

Prisintervall
3,4138 kr - 3,0725 kr

Lagernivåer
3400 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    29 Ω
  • Impedans 100 MHz
    69 Ω
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 6.3 mm 9.4 mm 7.2 mm 22 Ω 42 Ω K5B

10638842

Prisintervall
1,766 kr - 1,5894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    22 Ω
  • Impedans 100 MHz
    42 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 9.0 mm 55 Ω 87 Ω K5B

10320181

Prisintervall
4,0387 kr - 3,6348 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    55 Ω
  • Impedans 100 MHz
    87 Ω
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 8.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

10629918

Prisintervall
4,0557 kr - 3,6501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    59 Ω
  • Impedans 100 MHz
    95 Ω
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 10.0 mm 17.5 mm 5.0 mm 22 Ω 44 Ω K5B

10641286

Prisintervall
2,6163 kr - 2,3547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    22 Ω
  • Impedans 100 MHz
    44 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 3.0 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10641309

Prisintervall
0,5886 kr - 0,5297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    21 Ω
  • Impedans 100 MHz
    40 Ω
  • Totallängd
    3.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Prisintervall
1,6945 kr - 1,525 kr

Lagernivåer
7009 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    38 Ω
  • Impedans 100 MHz
    64 Ω
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 10.5 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10320167

Prisintervall
3,7467 kr - 3,3719 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    37 Ω
  • Impedans 100 MHz
    62 Ω
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit med hölje 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Prisintervall
18,6959 kr - 16,8262 kr

Lagernivåer
12188 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    93 Ω
  • Impedans 100 MHz
    158 Ω
  • Yttre höjd
    12.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit med hölje 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Prisintervall
20,329 kr - 18,2961 kr

Lagernivåer
2528 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    120 Ω
  • Impedans 100 MHz
    190 Ω
  • Yttre höjd
    18.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Toroid-ferrit 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Prisintervall
5,1624 kr - 4,6462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    47 Ω
  • Impedans 100 MHz
    77 Ω
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 8.2 mm 83 Ω 140 Ω K5B

10320204

Prisintervall
5,003 kr - 4,5027 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    83 Ω
  • Impedans 100 MHz
    140 Ω
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit med hölje 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Prisintervall
45,4977 kr - 40,9479 kr

Lagernivåer
3114 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    140 Ω
  • Impedans 100 MHz
    225 Ω
  • Yttre höjd
    31.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit med hölje 7.0 mm 47 Ω 101 Ω

10318744

Prisintervall
24,4551 kr - 22,0096 kr

Lagernivåer
4088 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    47 Ω
  • Impedans 100 MHz
    101 Ω
  • Yttre höjd
    15.5 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit med hölje 11.0 mm 97 Ω 207 Ω

10318829

Prisintervall
27,112 kr - 24,4009 kr

Lagernivåer
30108 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    97 Ω
  • Impedans 100 MHz
    207 Ω
  • Yttre höjd
    20.5 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Toroid-ferrit 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Prisintervall
1,3739 kr - 1,2365 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    33 Ω
  • Impedans 100 MHz
    57 Ω
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 5.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10433577

Prisintervall
1,2128 kr - 1,0916 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    26 Ω
  • Impedans 100 MHz
    49 Ω
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit med hölje 8.5 mm 150 Ω 260 Ω

10318768

Prisintervall
25,3989 kr - 22,8589 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    150 Ω
  • Impedans 100 MHz
    260 Ω
  • Yttre höjd
    20.0 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Toroid-ferrit 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Prisintervall
4,5398 kr - 4,0858 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    28 Ω
  • Impedans 100 MHz
    68 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100