Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,0342 kr - 80,0342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
|
|
|
||
| 27,1654 kr - 30,1839 kr | 2350 I lager |
156 Ω
|
0.976 in
24.8 mm
|
102 Ω
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 30,1424 kr - 33,4915 kr | 10137 I lager |
240 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 44,3703 kr - 49,3003 kr | 181 I lager |
214 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
141 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,2438 kr - 2,4931 kr | 2500 I lager |
91 Ω
|
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| 33,0513 kr - 36,7236 kr | 675 I lager |
244 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
133 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 48,8978 kr - 54,3309 kr | Fråga angående leveranstidhär |
219 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
139 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 79,2328 kr - 88,0363 kr | 2400 I lager |
252 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 30,7875 kr - 34,2083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
257 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
170 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 95,2589 kr - 105,8433 kr | 493 I lager |
250 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 37,7282 kr - 41,9203 kr | 6756 I lager |
250 Ω
|
|
150 Ω
|
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 28,204 kr - 31,3378 kr | 280 I lager |
260 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 8,6897 kr - 9,6552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
178 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
104 Ω
|
|
|
|
||
| 9,9392 kr - 11,0435 kr | 58 I lager |
209 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
124 Ω
|
|
|
|
||
| 4,3234 kr - 4,8037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
116 Ω
|
|
78 Ω
|
|
|
|
||
| 6,6733 kr - 7,4147 kr | 768 I lager |
204 Ω
|
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 2,5313 kr - 2,8126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
75 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 1,9437 kr - 2,1597 kr | 3800 I lager |
56 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
32 Ω
|
|
|
|
||
| 4,2156 kr - 4,684 kr | 1500 I lager |
121 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
79 Ω
|
|
|
|
||
| 2,3547 kr - 2,6163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
70 Ω
|
|
35 Ω