Meny Sök

Ferrithylsor

I lager

Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
219 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Yttre höjd Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
80,0342 kr - 80,0342 kr Fråga angående leveranstidhär
225 Ω
140 Ω
27,1654 kr - 30,1839 kr 2350 I lager
156 Ω
24.8 mm
102 Ω
14.3 mm
5.0 mm
13.2 mm
30,1424 kr - 33,4915 kr 10137 I lager
240 Ω
130 Ω
25.5 mm
44,3703 kr - 49,3003 kr 181 I lager
214 Ω
33.0 mm
141 Ω
20.8 mm
7.0 mm
19.0 mm
2,2438 kr - 2,4931 kr 2500 I lager
91 Ω
43 Ω
33,0513 kr - 36,7236 kr 675 I lager
244 Ω
33.0 mm
133 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
48,8978 kr - 54,3309 kr Fråga angående leveranstidhär
219 Ω
33.0 mm
139 Ω
20.8 mm
8.5 mm
19.0 mm
79,2328 kr - 88,0363 kr 2400 I lager
252 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
13.5 mm
28.0 mm
30,7875 kr - 34,2083 kr Fråga angående leveranstidhär
257 Ω
33.0 mm
170 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
95,2589 kr - 105,8433 kr 493 I lager
250 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
10.5 mm
28.0 mm
37,7282 kr - 41,9203 kr 6756 I lager
250 Ω
150 Ω
31.5 mm
28,204 kr - 31,3378 kr 280 I lager
260 Ω
130 Ω
20.5 mm
8,6897 kr - 9,6552 kr Fråga angående leveranstidhär
178 Ω
28.0 mm
104 Ω
9,9392 kr - 11,0435 kr 58 I lager
209 Ω
28.0 mm
124 Ω
4,3234 kr - 4,8037 kr Fråga angående leveranstidhär
116 Ω
78 Ω
6,6733 kr - 7,4147 kr 768 I lager
204 Ω
23.5 mm
127 Ω
2,5313 kr - 2,8126 kr Fråga angående leveranstidhär
75 Ω
12.0 mm
39 Ω
1,9437 kr - 2,1597 kr 3800 I lager
56 Ω
7.0 mm
32 Ω
4,2156 kr - 4,684 kr 1500 I lager
121 Ω
14.27 mm
79 Ω
2,3547 kr - 2,6163 kr Fråga angående leveranstidhär
70 Ω
35 Ω
  • av 11
Ferrit med hölje 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Polyamid 6

10314432

Prisintervall
80,0342 kr - 80,0342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    140 Ω
  • Impedans 100 MHz
    225 Ω
  • Fodralets material
    Polyamid 6
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrithylsa 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω Polyamid

10314364

Prisintervall
30,1839 kr - 27,1654 kr

Lagernivåer
2350 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    102 Ω
  • Impedans 100 MHz
    156 Ω
  • Total bredd
    13.2 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    5.0 mm
  • Yttre höjd
    14.3 mm
Ferrit med hölje 130 Ω 240 Ω

10318522

Prisintervall
33,4915 kr - 30,1424 kr

Lagernivåer
10137 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    130 Ω
  • Impedans 100 MHz
    240 Ω
  • Total bredd
    25.5 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    A5
Ferrithylsa 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω Polyamid

10314395

Prisintervall
49,3003 kr - 44,3703 kr

Lagernivåer
181 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    141 Ω
  • Impedans 100 MHz
    214 Ω
  • Total bredd
    19.0 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    7.0 mm
  • Yttre höjd
    20.8 mm
Cylindrisk ferrit 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

10319536

Prisintervall
2,4931 kr - 2,2438 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    43 Ω
  • Impedans 100 MHz
    91 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrithylsa 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 244 Ω Polyamid

10314371

Prisintervall
36,7236 kr - 33,0513 kr

Lagernivåer
675 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    133 Ω
  • Impedans 100 MHz
    244 Ω
  • Total bredd
    16.6 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    6.0 mm
  • Yttre höjd
    18.0 mm
Ferrithylsa 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω Polyamid

10314425

Prisintervall
54,3309 kr - 48,8978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    139 Ω
  • Impedans 100 MHz
    219 Ω
  • Total bredd
    19.0 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    8.5 mm
  • Yttre höjd
    20.8 mm
Ferrithylsa 13.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 252 Ω Polyamid

10314357

Prisintervall
88,0363 kr - 79,2328 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    166 Ω
  • Impedans 100 MHz
    252 Ω
  • Total bredd
    28.0 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    13.5 mm
  • Yttre höjd
    29.8 mm
Ferrithylsa 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω Polyamid

10314388

Prisintervall
34,2083 kr - 30,7875 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    170 Ω
  • Impedans 100 MHz
    257 Ω
  • Total bredd
    16.6 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    6.0 mm
  • Yttre höjd
    18.0 mm
Ferrithylsa 10.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 250 Ω Polyamid

10314340

Prisintervall
105,8433 kr - 95,2589 kr

Lagernivåer
493 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    166 Ω
  • Impedans 100 MHz
    250 Ω
  • Total bredd
    28.0 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    10.5 mm
  • Yttre höjd
    29.8 mm
Ferrit med hölje 150 Ω 250 Ω

10318539

Prisintervall
41,9203 kr - 37,7282 kr

Lagernivåer
6756 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    150 Ω
  • Impedans 100 MHz
    250 Ω
  • Total bredd
    31.5 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    A5
Ferrit med hölje 130 Ω 260 Ω

10318515

Prisintervall
31,3378 kr - 28,204 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    130 Ω
  • Impedans 100 MHz
    260 Ω
  • Total bredd
    20.5 mm
  • Fodralets material
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    A5
Cylindrisk ferrit 9.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Prisintervall
9,6552 kr - 8,6897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    104 Ω
  • Impedans 100 MHz
    178 Ω
  • Totallängd
    28.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Prisintervall
11,0435 kr - 9,9392 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    124 Ω
  • Impedans 100 MHz
    209 Ω
  • Totallängd
    28.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 14.2 mm 15.0 mm 78 Ω 116 Ω K5B

10432082

Prisintervall
4,8037 kr - 4,3234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    78 Ω
  • Impedans 100 MHz
    116 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 7.0 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Prisintervall
7,4147 kr - 6,6733 kr

Lagernivåer
768 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    127 Ω
  • Impedans 100 MHz
    204 Ω
  • Totallängd
    23.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Cylindrisk ferrit 8.5 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Prisintervall
2,8126 kr - 2,5313 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    39 Ω
  • Impedans 100 MHz
    75 Ω
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 7.0 mm 32 Ω 56 Ω K5B

10320112

Prisintervall
2,1597 kr - 1,9437 kr

Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    32 Ω
  • Impedans 100 MHz
    56 Ω
  • Totallängd
    7.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 7.87 mm 79 Ω 121 Ω K5B

10320174

Prisintervall
4,684 kr - 4,2156 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    79 Ω
  • Impedans 100 MHz
    121 Ω
  • Totallängd
    14.27 mm
  • Commodity Code
    8504901100
Toroid-ferrit 9.2 mm 16.5 mm 7.5 mm 35 Ω 70 Ω K5B

10640722

Prisintervall
2,6163 kr - 2,3547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Impedans 25 MHz
    35 Ω
  • Impedans 100 MHz
    70 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Commodity Code
    8504901100