Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4843 kr - 0,5381 kr | 24000 I lager |
51 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5002 kr - 0,5559 kr | 5800 I lager |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
30 Ω
|
|
|
|
||
| 1,1151 kr - 1,239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
108 Ω
|
|
68 Ω
|
|
|
|
||
| 3,3015 kr - 3,6684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
154 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2951 kr - 1,439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
98 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2849 kr - 1,4277 kr | 900 I lager |
46 Ω
|
0.295 in
7.5 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,9418 kr - 1,0465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
39 Ω
|
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 3,8133 kr - 4,237 kr | 1500 I lager |
76 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 5,0996 kr - 5,6661 kr | 1242 I lager |
146 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
92 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5843 kr - 1,7603 kr | 1312 I lager |
68 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 18,7634 kr - 20,8483 kr | 124 I lager |
170 Ω
|
|
105 Ω
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,1145 kr - 21,2383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
200 Ω
|
|
130 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 19,713 kr - 21,9033 kr | 40 I lager |
140 Ω
|
|
70 Ω
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|
||
| 0,8233 kr - 0,9149 kr | 12000 I lager |
42 Ω
|
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2365 kr - 1,3739 kr | 270 I lager |
57 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3232 kr - 0,3591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 19,202 kr - 21,3355 kr | 2633 I lager |
120 Ω
|
|
60 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 1,8837 kr - 2,093 kr | 7500 I lager |
37 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
19 Ω
|
|
|
|
||
| 3,6501 kr - 4,0557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
59 Ω
|
|
|
|
||
| 2,3547 kr - 2,6163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44 Ω
|
|
22 Ω
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta