Vi ha ferritkärnor för platta kablar med olika insatslängder och MHz-impedans.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Insatslängd | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,5139 kr - 69,4599 kr | 420 I lager |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 7,6288 kr - 8,4764 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
66 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
30 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,4293 kr - 3,8103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
72 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 28,0319 kr - 31,1465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
36 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,2611 kr - 8,0679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,7864 kr - 6,4294 kr | 4780 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,448 kr - 12,72 kr | 600 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
69 Ω
|
0.65 in
16.5 mm
|
27 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 4,3134 kr - 4,7926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
63 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
41 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,4358 kr - 6,0398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,7151 kr - 6,3501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.846 in
21.5 mm
|
87 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 51,8093 kr - 57,5659 kr | 537 I lager |
1.047 in
26.6 mm
|
175 Ω
|
1.496 in
38.0 mm
|
105 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10,405 kr - 11,5611 kr | 112 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,4375 kr - 7,1528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 60,3311 kr - 67,0345 kr | 5 I lager |
1.354 in
34.4 mm
|
189 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
102 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 3,3009 kr - 3,6676 kr | 1000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
60 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 132,5684 kr - 147,2982 kr | 2 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 30,5694 kr - 33,966 kr | 20 I lager |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,6078 kr - 6,2309 kr | 1654 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 34,6371 kr - 38,4857 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 8,1056 kr - 9,0063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
195 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta