Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringsmetod | Total bredd | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,4594 kr - 56,4594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Till OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 114,8232 kr - 114,8232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,5613 kr - 7,5613 kr | 4570 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 5,7135 kr - 6,4176 kr | 8097 I lager |
Itryckning
|
0.315 in
8.0 mm
|
Platt
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 36,8525 kr - 36,8525 kr | 900 I lager |
Till OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,6026 kr - 8,6026 kr | 3259 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 51,5296 kr - 51,5296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 6,2165 kr - 7,1139 kr | 11 I lager |
|
|
Hörn
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 35,886 kr - 35,886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 106,2033 kr - 106,2033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 39,1263 kr - 39,1263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Till OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 41,1257 kr - 41,1257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Självhäftande dyna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 73,3139 kr - 73,3139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Till OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
Hörn
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 35,4011 kr - 35,4011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Till OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 49,8357 kr - 49,8357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Snäppnit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,6008 kr - 7,6008 kr | 767 I lager |
Itryckning
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distans
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 60,9957 kr - 60,9957 kr | 300 I lager |
Självhäftande dyna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 42,9502 kr - 42,9502 kr | 900 I lager |
Till OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hörn
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 47,5688 kr - 47,5688 kr | 1778 I lager |
Skruv
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 55,4263 kr - 62,2703 kr | 5890 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta