Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Ändkula - Slätt

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med ändkula och slät stomme används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Består av tre delar: en slät stomme, en ändkula och en fjädrande mekanism. De liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.

Spärrens ändkula utgör kontaktpunkt för exakt anslutning och positionering i tillämpningen. Kragen på spärrstiftet har fasthållande funktion och håller spärren säkert på plats när den förts in.

Den släta stommen underlättar införande och snabbt frigörande. Den hålls på plats med presspassning. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande inom maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning, fordon och belysningsutrustning.

  • Används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av.
  • Liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.
  • Tål temperaturer på upp till 250 C.
Material: Mässing, Rostfritt stål, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Serienummer: SR32300, SR32280, SR32284

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Fjäderbelastning F1 ≈ N Fjäderbelastning F2 ≈ N Material d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Köp
917 I lager
6.0
2.5
4.7
Rostfritt stål
5.0
With collar
4.0
855 I lager
16.0
6.2
18.5
Rostfritt stål
12.0
With collar
10.0
Fråga angående leveranstidhär
9.0
12.0
18.0
Rostfritt stål
3.5
Utan krage
2.5
678 I lager
7.0
3.0
6.5
Rostfritt stål
6.0
With collar
5.0
16 I lager
3.5
1.3
2.2
Rostfritt stål
2.0
Utan krage
1.0
Fråga angående leveranstidhär
14.0
25.1
39.2
Rostfritt stål
5.5
Utan krage
4.0
Fråga angående leveranstidhär
13.0
19.3
26.6
Rostfritt stål
5.0
Utan krage
3.5
186 I lager
9.0
11.0
14.6
Rostfritt stål
8.0
With collar
6.5
2 I lager
13.0
17.0
37.0
Rostfritt stål
10.0
With collar
8.5
Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
6.5
Rostfritt stål
6.0
With collar
5.0
92 I lager
5.0
5.0
10.4
Rostfritt stål
4.0
With collar
3.0
133 I lager
7.0
7.3
19.0
Rostfritt stål
6.0
With collar
5.0
648 I lager
5.0
0.4
3.5
Rostfritt stål
4.0
With collar
3.0
Fråga angående leveranstidhär
22.0
68.0
143.0
Rostfritt stål
12.0
Utan krage
10.0
81 I lager
6.0
6.0
12.0
Rostfritt stål
5.0
With collar
4.0
Fråga angående leveranstidhär
15.0
36.0
60.5
Rostfritt stål
6.0
Utan krage
4.5
Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.8
9.4
Rostfritt stål
4.0
With collar
3.00
Fråga angående leveranstidhär
9.0
6.0
14.5
Rostfritt stål
3.5
Utan krage
2.5
844 I lager
9.0
6.0
11.5
Rostfritt stål
8.0
With collar
6.50
55 I lager
12.0
9.5
16.5
Rostfritt stål
4.5
Utan krage
3.2
  • av 4
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Rostfritt stål

20252922


Lagernivåer
917 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Spärrstift 12.0 10.0 16.0 Rostfritt stål

20252960


Lagernivåer
855 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Spärrstift 3.5 2.5 9.0 Rostfritt stål

20253073


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    12.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Rostfritt stål

20252939


Lagernivåer
678 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 2.0 1.0 3.5 Rostfritt stål

20253035


Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    1.3
Spärrstift 5.5 4.0 14.0 Rostfritt stål

20253110


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    25.1
Spärrstift 5.0 3.5 13.0 Rostfritt stål

20253103


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    19.3
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Rostfritt stål

20253004


Lagernivåer
186 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 10.0 8.5 13.0 Rostfritt stål

20253011


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Rostfritt stål

20253172


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 4.0 3.0 5.0 Rostfritt stål

20252977


Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Rostfritt stål

20252991


Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 4.0 3.0 5.0 Rostfritt stål

20252915


Lagernivåer
648 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Spärrstift 12.0 10.0 22.0 Rostfritt stål

20253141


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    68.0
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Rostfritt stål

20252984


Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Spärrstift 6.0 4.5 15.0 Rostfritt stål

20253042


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    36.0
Spärrstift 4.0 3.00 5.0 Rostfritt stål

20253165


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.00
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Spärrstift 3.5 2.5 9.0 Rostfritt stål

20254506


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    6.0
Spärrstift 8.0 6.50 9.0 Rostfritt stål

20254575


Lagernivåer
844 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.50
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 4.5 3.2 12.0 Rostfritt stål

20254520


Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    9.5