Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.
Serienummer: SRRCOFM
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Fläktstorlek | Monteringsmetod | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
10,9445 kr - 17,8099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Skruv
|
||
30,8336 kr - 30,8336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
||
17,9536 kr - 17,9536 kr | 10128 I lager |
Stål
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
||
87,9008 kr - 87,9008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Skruv
|
||
39,067 kr - 63,412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Skruv
|
||
27,4125 kr - 27,4125 kr | 182 I lager |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
||
18,3844 kr - 29,9466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skruv
|
||
35,2265 kr - 35,2265 kr | 1 I lager |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
32,1839 kr - 32,1839 kr | 8005 I lager |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
||
1,3888 kr - 2,0239 kr | 56785 I lager |
Gummi
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Itryckning
|
||
51,7325 kr - 51,7325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Skruv
|
||
32,3328 kr - 32,3328 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Skruv
|
||
26,4352 kr - 29,3724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Klämmor
|
||
101,0825 kr - 101,0825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Skruv
|
||
28,5111 kr - 31,679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Klämmor
|
||
24,7791 kr - 27,5322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Klämmor
|
||
27,6521 kr - 30,7245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Klämmor
|
||
28,5111 kr - 31,679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Klämmor
|
||
27,6521 kr - 30,7245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Klämmor
|
||
24,7791 kr - 27,5322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Klämmor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta