Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 184,6681 kr - 3 184,6681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 174,6374 kr - 178,1583 kr | 214 I lager |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 230,0918 kr - 230,0918 kr | 54 I lager |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 220,9375 kr - 225,3386 kr | 3 I lager |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 488,7592 kr - 2 488,7592 kr | 30 I lager |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 4 393,9266 kr - 4 393,9266 kr | 32 I lager |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 050,2291 kr - 2 050,2291 kr | 2 I lager |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 5 667,6177 kr - 5 667,6177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 818,3768 kr - 1 855,5225 kr | 25 I lager |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 391,4058 kr - 2 391,4058 kr | 7 I lager |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 148,0545 kr - 151,2233 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 164,2507 kr - 167,5956 kr | 111 I lager |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 189,7774 kr - 193,6504 kr | 12 I lager |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 59,3274 kr - 60,3837 kr | 130 I lager |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 50,3491 kr - 51,4054 kr | 148 I lager |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 435,7694 kr - 2 435,7694 kr | 2 I lager |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 348,3946 kr - 355,4364 kr | 9 I lager |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 645,4999 kr - 1 645,4999 kr | 51 I lager |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 010,1773 kr - 1 262,7216 kr | 50 I lager |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 56,6867 kr - 57,9191 kr | 218 I lager |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta