Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,8468 kr - 87,8468 kr | 7 I lager |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 41,5468 kr - 42,427 kr | 32 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 30,2799 kr - 30,9841 kr | 245 I lager |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 585,0001 kr - 596,9712 kr | 125 I lager |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 34,3289 kr - 35,0331 kr | 74 I lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 2 732,5825 kr - 2 732,5825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 760,8698 kr - 760,8698 kr | 23 I lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 687,7509 kr - 1 687,7509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 555,7765 kr - 567,0434 kr | 31 I lager |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 694,745 kr - 823,5995 kr | 44 I lager |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,4112 kr - 98,4377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,7663 kr - 100,5976 kr | 83 I lager |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 71,8267 kr - 73,4111 kr | 286 I lager |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 15,5729 kr - 93,4177 kr | 73 I lager |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,2041 kr - 97,1654 kr | 100 I lager |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 3 539,4003 kr - 3 539,4003 kr | 2 I lager |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 034,3355 kr - 1 723,858 kr | 82 I lager |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 136,6344 kr - 1 894,3561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 010,1773 kr - 1 262,7216 kr | 50 I lager |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 36,9696 kr - 37,6738 kr | 847 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta