Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620,3764 kr - 775,4595 kr | 82 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 114,8144 kr - 143,5291 kr | 30 I lager |
10.748 in
273.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 93,7234 kr - 562,3701 kr | 2921 I lager |
12.402 in
315.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 108,4087 kr - 180,6762 kr | 147 I lager |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 206,1215 kr - 257,6482 kr | 110 I lager |
15.276 in
388.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 113,3301 kr - 679,9312 kr | 23 I lager |
14 in
355.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 172,6876 kr - 215,8558 kr | 24 I lager |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 115,559 kr - 693,3935 kr | 204 I lager |
13.78 in
350.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 199,272 kr - 249,0974 kr | 22 I lager |
15.748 in
400.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 394,4609 kr - 493,0761 kr | 135 I lager |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 21,3178 kr - 127,8625 kr | 2010 I lager |
2.193 in
55.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 317,3558 kr - 396,6948 kr | 202 I lager |
18.976 in
482.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 539,1587 kr - 673,9446 kr | 20 I lager |
24.252 in
616.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 964,9971 kr - 1 206,2538 kr | 10 I lager |
28 in
711.2 mm
|
10.236 in
260.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 146,4287 kr - 878,6016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.512 in
394.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 184,7248 kr - 1 108,329 kr | 93 I lager |
17.913 in
455.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 888,5726 kr - 1 110,7157 kr | 50 I lager |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 918,6039 kr - 1 148,2475 kr | 7 I lager |
29.37 in
746.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 741,8332 kr - 927,3026 kr | 15 I lager |
27.008 in
686.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 15,3927 kr - 92,316 kr | 914 I lager |
2.717 in
69.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta