Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7663 kr - 100,5976 kr | 83 I lager |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 482,7175 kr - 492,5761 kr | 58 I lager |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 5,6158 kr - 7,8622 kr | 8530 I lager |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 312,6573 kr - 319,171 kr | 26 I lager |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 32,0877 kr - 192,4521 kr | 194 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 88,9401 kr - 98,8371 kr | 180 I lager |
5.874 in
149.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 79,1664 kr - 474,9981 kr | 142 I lager |
11.535 in
293.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 106,4658 kr - 638,7947 kr | 2 I lager |
13.307 in
338.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 352,0472 kr - 586,7354 kr | 25 I lager |
14.882 in
378.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 231,478 kr - 289,3364 kr | 277 I lager |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,2071 kr - 97,3229 kr | 126 I lager |
2 in
50.8 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 410,5713 kr - 684,2855 kr | 73 I lager |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 39,0555 kr - 234,3628 kr | 130 I lager |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 32,3096 kr - 193,8969 kr | 621 I lager |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 043,7098 kr - 6 262,2885 kr | 100 I lager |
6.732 in
171.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 50,7426 kr - 304,4655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 56,6601 kr - 339,9804 kr | 16 I lager |
8.626 in
219.1 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 49,8402 kr - 298,9376 kr | 74 I lager |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 58,6129 kr - 390,7329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 55,6443 kr - 333,915 kr | 117 I lager |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta