Meny Sök

Flexibelt ändskydd 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

Gul Flexicap av böjligt PVC (90 shore). Passar för arbeten vid höga temperaturer på upp till 210 °C.
Essentra artikelnummer:

10008539

Tillverkarens artikelnummer:

FCYJ-0349-050

22500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 7,558 kr
500 - 4999 4,869 kr
5000 - 9999 4,6248 kr
10000 + 4,3806 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

377,90 kr

50 x 7,558 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 34.9 mm
h 50.0 mm
Gängstorlek M35;1 3/8"
Gängstandard Metriska Gängor
Gängstandard UNF Gängor
Maxtemperatur 230 °C
Färg Gul
Allt material Flexibel polyvinylklorid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss