Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
 Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,456 kr - 6,9335 kr | 4095 I lager | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
1"
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
UNF Gängor
 
 | 
||
| 0,5601 kr - 0,9647 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 0,6391 kr - 1,1014 kr | 4000 I lager | 
 
0.303 in
 
7.7 mm
 
 | 
 
M8;5/16"
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
UNF Gängor
 
 | 
||
| 3,2029 kr - 9,0507 kr | 3079 I lager | 
 
1.189 in
 
30.2 mm
 
 | 
 
7/8"
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
BSP-gängor
 
 | 
||
| 4,3806 kr - 7,558 kr | 22500 I lager | 
 
1.374 in
 
34.9 mm
 
 | 
 
M35;1 3/8"
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
UNF Gängor
 
 | 
||
| 2,298 kr - 6,4971 kr | 1900 I lager | 
 
1.126 in
 
28.6 mm
 
 | 
 
7/8";M30;1 1/8"
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
UNF Gängor
 
 | 
||
| 4,5099 kr - 7,7465 kr | 2000 I lager | 
 
1.752 in
 
44.5 mm
 
 | 
 
1 3/8";M45
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Metriska Gängor
 
 | 
||
| 5,5009 kr - 18,9676 kr | 32 I lager | 
 
1.874 in
 
47.6 mm
 
 | 
 
1 1/2";M48
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Metriska Gängor
 
 | 
||
| 4,869 kr - 8,4065 kr | 3900 I lager | 
 
1.626 in
 
41.3 mm
 
 | 
 
1 1/4";M32
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
Metriska Gängor
 
 | 
||
| 3,4758 kr - 9,8103 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
1.374 in
 
34.9 mm
 
 | 
 
M35;1 1/4"
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
UNF Gängor
 
 | 
||
| 3,8779 kr - 6,6937 kr | 2719 I lager | 
 
1.252 in
 
31.8 mm
 
 | 
 
1";1 1/4"
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
Metriska Gängor
 
 | 
||
| 2,0969 kr - 3,614 kr | 2200 I lager | 
 
1.059 in
 
26.9 mm
 
 | 
 
M27
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
Metriska Gängor
 
 | 
||
| 0,5817 kr - 1,0009 kr | 3995 I lager | 
 
0.154 in
 
3.9 mm
 
 | 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 0,6391 kr - 1,1014 kr | 1000 I lager | 
 
0.303 in
 
7.7 mm
 
 | 
 
M8;5/16"
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
UNF Gängor
 
 | 
||
| 0,4653 kr - 0,8029 kr | 4500 I lager | 
 
0.173 in
 
4.4 mm
 
 | 
 
M5;M3/16"
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
UNF Gängor
 
 | 
||
| 0,9896 kr - 1,697 kr | 2553 I lager | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
 
M12;7/16"
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
UNF Gängor
 
 | 
||
| 0,6434 kr - 1,1062 kr | 4818 I lager | 
 
0.154 in
 
3.9 mm
 
 | 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 0,4021 kr - 0,6929 kr | 5500 I lager | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 0,4466 kr - 0,7683 kr | 3500 I lager | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
M5;M3/16"
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
UNF Gängor
 
 | 
||
| 0,7799 kr - 1,3403 kr | 2000 I lager | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
1/8";M10;3/8"
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
UNF Gängor
 
 | 
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta