Meny Sök

Flexibla ändskydd - Hög temperatur

I lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek h Gängstandard Köp
2,456 kr - 6,9335 kr 4095 I lager
25.4 mm
1"
25.0 mm
UNF Gängor
0,5601 kr - 0,9647 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
13.0 mm
0,6391 kr - 1,1014 kr 4000 I lager
7.7 mm
M8;5/16"
19.0 mm
UNF Gängor
3,2029 kr - 9,0507 kr 3079 I lager
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
BSP-gängor
4,3806 kr - 7,558 kr 22500 I lager
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
UNF Gängor
2,298 kr - 6,4971 kr 1900 I lager
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
UNF Gängor
4,5099 kr - 7,7465 kr 2000 I lager
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Metriska Gängor
5,5009 kr - 18,9676 kr 32 I lager
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Metriska Gängor
4,869 kr - 8,4065 kr 3900 I lager
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metriska Gängor
3,4758 kr - 9,8103 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
UNF Gängor
3,8779 kr - 6,6937 kr 2719 I lager
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
Metriska Gängor
2,0969 kr - 3,614 kr 2200 I lager
26.9 mm
M27
13.0 mm
Metriska Gängor
0,5817 kr - 1,0009 kr 3995 I lager
3.9 mm
13.0 mm
0,6391 kr - 1,1014 kr 1000 I lager
7.7 mm
M8;5/16"
25.0 mm
UNF Gängor
0,4653 kr - 0,8029 kr 4500 I lager
4.4 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
UNF Gängor
0,9896 kr - 1,697 kr 2553 I lager
11.1 mm
M12;7/16"
19.0 mm
UNF Gängor
0,6434 kr - 1,1062 kr 4818 I lager
3.9 mm
25.0 mm
0,4021 kr - 0,6929 kr 5500 I lager
5.5 mm
25.0 mm
0,4466 kr - 0,7683 kr 3500 I lager
4.8 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
UNF Gängor
0,7799 kr - 1,3403 kr 2000 I lager
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
19.0 mm
UNF Gängor
  • av 6
Flexibelt ändskydd 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008379

Prisintervall
6,9335 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
4095 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 5.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10007778

Prisintervall
0,9647 kr - 0,5601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 7.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Gul

10007853

Prisintervall
1,1014 kr - 0,6391 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M8;5/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 30.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008454

Prisintervall
9,0507 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
3079 I lager
Egenskaper
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008539

Prisintervall
7,558 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
22500 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M35;1 3/8"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 28.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008430

Prisintervall
6,4971 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8";M30;1 1/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008607

Prisintervall
7,7465 kr - 4,5099 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/8";M45
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 47.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008638

Prisintervall
18,9676 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/2";M48
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008584

Prisintervall
8,4065 kr - 4,869 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4";M32
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 34.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008515

Prisintervall
9,8103 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M35;1 1/4"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 31.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008508

Prisintervall
6,6937 kr - 3,8779 kr

Lagernivåer
2719 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    1";1 1/4"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008409

Prisintervall
3,614 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 3.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10007693

Prisintervall
1,0009 kr - 0,5817 kr

Lagernivåer
3995 I lager
Egenskaper
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 7.7 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10007860

Prisintervall
1,1014 kr - 0,6391 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8;5/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 4.4 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10007730

Prisintervall
0,8029 kr - 0,4653 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5;M3/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 11.1 mm 19.0 mm 230 °C PVC Gul

10007990

Prisintervall
1,697 kr - 0,9896 kr

Lagernivåer
2553 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12;7/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10007709

Prisintervall
1,1062 kr - 0,6434 kr

Lagernivåer
4818 I lager
Egenskaper
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 5.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10007785

Prisintervall
0,6929 kr - 0,4021 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 4.8 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10007747

Prisintervall
0,7683 kr - 0,4466 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M5;M3/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 9.5 mm 19.0 mm 230 °C PVC Gul

10007945

Prisintervall
1,3403 kr - 0,7799 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8";M10;3/8"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor