Meny Sök

Flexibla ändskydd - Hög temperatur

I lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek h Gängstandard Köp
0,5817 kr - 1,0009 kr 3995 I lager
3.9 mm
13.0 mm
0,6966 kr - 1,0826 kr 25500 I lager
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metriska Gängor
6,7649 kr - 11,6119 kr 253 I lager
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Metriska Gängor
4,9552 kr - 8,5165 kr 43 I lager
44.5 mm
1 3/8";M45
38.0 mm
Metriska Gängor
5,386 kr - 15,2408 kr 10766 I lager
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metriska Gängor
7,1814 kr - 12,3662 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
2"
50.0 mm
UNF Gängor
3,4901 kr - 9,9073 kr 2290 I lager
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Metriska Gängor
4,3806 kr - 7,558 kr 22500 I lager
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
UNF Gängor
4,2657 kr - 12,0568 kr 31847 I lager
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
UNF Gängor
4,869 kr - 8,4065 kr 3900 I lager
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metriska Gängor
4,5099 kr - 7,7465 kr 2000 I lager
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Metriska Gängor
3,4758 kr - 9,8103 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
UNF Gängor
3,2029 kr - 9,0507 kr 3079 I lager
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
BSP-gängor
3,5907 kr - 10,1821 kr Fråga angående leveranstidhär
30.2 mm
7/8"
38.0 mm
BSP-gängor
5,5009 kr - 18,9676 kr 32 I lager
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Metriska Gängor
4,0934 kr - 7,0866 kr 35916 I lager
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
UNF Gängor
3,8779 kr - 6,6937 kr 2719 I lager
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
Metriska Gängor
2,0969 kr - 3,614 kr 2200 I lager
26.9 mm
M27
13.0 mm
Metriska Gängor
2,298 kr - 6,4971 kr 1900 I lager
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
UNF Gängor
2,4416 kr - 6,8527 kr Fråga angående leveranstidhär
23.8 mm
M24
25.0 mm
Metriska Gängor
  • av 6
Flexibelt ändskydd 3.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10007693

Prisintervall
1,0009 kr - 0,5817 kr

Lagernivåer
3995 I lager
Egenskaper
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 3.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10154694

Prisintervall
1,0826 kr - 0,6966 kr

Lagernivåer
25500 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008645

Prisintervall
11,6119 kr - 6,7649 kr

Lagernivåer
253 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/2";M48
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 44.5 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008614

Prisintervall
8,5165 kr - 4,9552 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/8";M45
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008621

Prisintervall
15,2408 kr - 5,386 kr

Lagernivåer
10766 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/8";M45
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008669

Prisintervall
12,3662 kr - 7,1814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    2"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008485

Prisintervall
9,9073 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
2290 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1";1 1/4"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008539

Prisintervall
7,558 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
22500 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M35;1 3/8"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008546

Prisintervall
12,0568 kr - 4,2657 kr

Lagernivåer
31847 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M39;1 1/2"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008584

Prisintervall
8,4065 kr - 4,869 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4";M32
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008607

Prisintervall
7,7465 kr - 4,5099 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/8";M45
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 34.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008515

Prisintervall
9,8103 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M35;1 1/4"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 30.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008454

Prisintervall
9,0507 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
3079 I lager
Egenskaper
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 30.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008461

Prisintervall
10,1821 kr - 3,5907 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 47.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008638

Prisintervall
18,9676 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/2";M48
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 34.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008522

Prisintervall
7,0866 kr - 4,0934 kr

Lagernivåer
35916 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    M35;1 3/8"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 31.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008508

Prisintervall
6,6937 kr - 3,8779 kr

Lagernivåer
2719 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    1";1 1/4"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008409

Prisintervall
3,614 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 28.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008430

Prisintervall
6,4971 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8";M30;1 1/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 23.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008324

Prisintervall
6,8527 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C