Meny Sök

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

I lager

Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.

Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.

Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.

  • Kan tänjas för att passa större diametrar ordentligt.
  • Skyddar gängor och ogängade spetsar.
  • Har en hänganordning avsedd för trådkrokar.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1021

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h d Typ Köp
0,7387 kr - 1,1491 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9.0 mm
5
0,6716 kr - 1,0448 kr 5000 I lager
20.0 mm
8.0 mm
5
1,1556 kr - 1,7976 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
17.7 mm
5
0,6459 kr - 1,0047 kr 88 I lager
20.0 mm
6.0 mm
5
0,5685 kr - 0,8843 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
4.0 mm
5
0,5943 kr - 0,9244 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
4.6 mm
5
1,1225 kr - 1,7462 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
16.0 mm
5
0,6201 kr - 0,9646 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
5.0 mm
5
  • av 3
Böjliga/tänjbara ändskydd 9.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572174

Prisintervall
1,1491 kr - 0,7387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 8.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572167

Prisintervall
1,0448 kr - 0,6716 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 17.7 mm 20.0 mm TPE Svart

20572273

Prisintervall
1,7976 kr - 1,1556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 6.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572150

Prisintervall
1,0047 kr - 0,6459 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 4.0 mm 21.0 mm TPE Svart

20572129

Prisintervall
0,8843 kr - 0,5685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 4.6 mm 21.0 mm TPE Svart

20572136

Prisintervall
0,9244 kr - 0,5943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 16.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572259

Prisintervall
1,7462 kr - 1,1225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
Böjliga/tänjbara ändskydd 5.0 mm 20.0 mm TPE Svart

20572143

Prisintervall
0,9646 kr - 0,6201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi