Meny Sök

Förseglingar för el- och vattenmätare

I lager

Utility and Meter Seals ger bevis för manipulering av mätare och föremål som kräver tunna trådförseglingar, inklusive vatten- och elmätare. Vajern förs in genom små öppningar och dras åt för att fixera den på plats. Typerna omfattar AnchorLock, ClickLock, CrimpLock och TwistLock.Förseglingar för exempelvis el- och vattenmätare är särskilt utformade för att visa på manipulering eller intrång för en lång rad mätare eller anordningar där en försegling med tunn tråd behövs.Tunn metalltråd som kan föras in genom små och besvärliga öppningar.Idealiska för vatten- och elmätare, kopplingsboxar och andra säkerhetsboxar. Material: PC, ABS, Polykarbonat, Stål Färg: Blå, Gul, Röd, Orange, Grön, Vit, Naturfärgad Serienummer: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Låsmekanism Material (kroppen) Typ Köp
5,5584 kr - 5,5584 kr Fråga angående leveranstidhär
Gul
Vridbart handtag, en riktning
Polykarbonat
TwistLock
2,5996 kr - 2,5996 kr 2500 I lager
Röd
Insats av polykarbonat med två uppsättningar pilar
Polykarbonat
ClickLock
2,456 kr - 2,456 kr 1000 I lager
Röd
Slagtålig insats av polystyren med tre uppsättningar pilar
Polykarbonat
AnchorLock
2,456 kr - 2,456 kr Fråga angående leveranstidhär
Orange
Slagtålig insats av polystyren med tre uppsättningar pilar
Polykarbonat
AnchorLock
0,3557 kr - 0,3557 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
ABS Resin-stomme
ABS
MeterLock
0,3768 kr - 0,3768 kr 25000 I lager
Röd
ABS Resin-stomme
ABS
MeterLock
1,1073 kr - 1,1073 kr 5627 I lager
Röd
ABS Resin-stomme
Livsmedelsgodkänd ABS-harts
CrimpLock
2,5996 kr - 2,5996 kr 2500 I lager
Grön
Insats av polykarbonat med två uppsättningar pilar
Polykarbonat
ClickLock
1,1073 kr - 1,1073 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
ABS Resin-stomme
Livsmedelsgodkänd ABS-harts
CrimpLock
0,3557 kr - 0,3557 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
ABS Resin-stomme
ABS
MeterLock
2,5996 kr - 2,5996 kr Fråga angående leveranstidhär
Gul
Insats av polykarbonat med två uppsättningar pilar
Polykarbonat
ClickLock
2,456 kr - 2,456 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
Slagtålig insats av polystyren med tre uppsättningar pilar
Polykarbonat
AnchorLock
1,1073 kr - 1,1073 kr 6997 I lager
Grön
ABS Resin-stomme
Livsmedelsgodkänd ABS-harts
CrimpLock
0,3768 kr - 0,3768 kr Fråga angående leveranstidhär
Orange
ABS Resin-stomme
ABS
MeterLock
2,8198 kr - 2,8198 kr Fråga angående leveranstidhär
Gul
ABS Resin-stomme
ABS
MeterLock
5,5584 kr - 5,5584 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
Vridbart handtag, en riktning
Polykarbonat
TwistLock
1,1073 kr - 1,1073 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
ABS Resin-stomme
Livsmedelsgodkänd ABS-harts
CrimpLock
20122270 1,1073 kr - 1,1073 kr Fråga angående leveranstidhär
Gul
ABS Resin-stomme
Livsmedelsgodkänd ABS-harts
CrimpLock
5,5584 kr - 5,5584 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
Vridbart handtag, en riktning
Polykarbonat
TwistLock
1,1073 kr - 1,1073 kr Fråga angående leveranstidhär
Orange
ABS Resin-stomme
Livsmedelsgodkänd ABS-harts
CrimpLock
  • av 2
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Gul

20123062

Prisintervall
5,5584 kr - 5,5584 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polykarbonat Röd

20122256

Prisintervall
2,5996 kr - 2,5996 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Material (kroppen)
    Polykarbonat
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Röd

20122201

Prisintervall
2,456 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Orange

20082734

Prisintervall
2,456 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Blå

20086763

Prisintervall
0,3557 kr - 0,3557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Röd

20086794

Prisintervall
0,3768 kr - 0,3768 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Röd

20083274

Prisintervall
1,1073 kr - 1,1073 kr

Lagernivåer
5627 I lager
Egenskaper
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polykarbonat Grön

20122263

Prisintervall
2,5996 kr - 2,5996 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Material (kroppen)
    Polykarbonat
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Vit

20083281

Prisintervall
1,1073 kr - 1,1073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Grön

20086770

Prisintervall
0,3557 kr - 0,3557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polykarbonat Gul

20083236

Prisintervall
2,5996 kr - 2,5996 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Material (kroppen)
    Polykarbonat
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Grön

20082727

Prisintervall
2,456 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Grön

20083250

Prisintervall
1,1073 kr - 1,1073 kr

Lagernivåer
6997 I lager
Egenskaper
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Orange

20086787

Prisintervall
0,3768 kr - 0,3768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 2.0 mm (L) (W) (T) ABS Gul

20086756

Prisintervall
2,8198 kr - 2,8198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • WD
    0.1 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    5.0 mm
  • T
    1.0 mm
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Röd

20123055

Prisintervall
5,5584 kr - 5,5584 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Blå

20122287

Prisintervall
1,1073 kr - 1,1073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Gul

20122270

Prisintervall
1,1073 kr - 1,1073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Blå

20123079

Prisintervall
5,5584 kr - 5,5584 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Orange

20122294

Prisintervall
1,1073 kr - 1,1073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm