Meny Sök

Förseglingar med fast längd - Plast

I lager

Plastförseglingar med fast längd erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att avskräcka från stöld och tillhandahålla bevis på manipulering eller intrång. Perfekt för försegling av lastbils- och containerdörrar. Finns i flera olika utföranden, bland annat InnoLock, OctoLock och TwinLock.En prisvärd försegling med fast längd. Perfekt för att säkra lastbils- och containerdörrar.Finns i tre utföranden, däribland alternativ helt i plast.Enkel att använda. Material: , Polypropen Färg: Blå, Vit, Gul, Röd, Orange, Grön Serienummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet C D Låsmekanism E A B Typ Köp
2,3965 kr - 2,3965 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
16.8 mm
Låskäft av acetal
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
3,3877 kr - 3,3877 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
40.0 mm
Låskäft av metall
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
20085209 2,3965 kr - 2,3965 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
16.8 mm
Låskäft av acetal
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
3,3877 kr - 3,3877 kr 886 I lager
20.0 mm
40.0 mm
Låskäft av metall
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
2,3965 kr - 2,3965 kr 178 I lager
20.0 mm
16.8 mm
Låskäft av acetal
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
1,5829 kr - 1,5829 kr 13596 I lager
12.0 mm
18.2 mm
Låskäft av acetal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
1,5829 kr - 1,5829 kr 48568 I lager
12.0 mm
18.2 mm
Låskäft av acetal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
1,5829 kr - 1,5829 kr 997 I lager
12.0 mm
18.2 mm
Låskäft av acetal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
2,3965 kr - 2,3965 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
16.8 mm
Låskäft av acetal
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
3,3877 kr - 3,3877 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
40.0 mm
Låskäft av metall
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
1,5829 kr - 1,5829 kr 5000 I lager
12.0 mm
18.2 mm
Låskäft av acetal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
1,5829 kr - 1,5829 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
18.2 mm
Låskäft av acetal
9.0 mm
166.0 mm
5.6 mm
TwinLock
1,5829 kr - 1,5829 kr 5000 I lager
12.0 mm
18.2 mm
Låskäft av acetal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
3,3877 kr - 3,3877 kr 9000 I lager
20.0 mm
40.0 mm
Låskäft av metall
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
1,5829 kr - 1,5829 kr 11000 I lager
12.0 mm
18.2 mm
Låskäft av acetal
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Vit

20085216

Prisintervall
2,3965 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.1 mm (T) PP Röd

20083595

Prisintervall
3,3877 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Röd

20085209

Prisintervall
2,3965 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.1 mm (T) PP Grön

20083571

Prisintervall
3,3877 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
886 I lager
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Gul

20085223

Prisintervall
2,3965 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
178 I lager
Egenskaper
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Gul

20085636

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
13596 I lager
Egenskaper
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Röd

20085612

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
48568 I lager
Egenskaper
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Orange

20085605

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
997 I lager
Egenskaper
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Grön

20085186

Prisintervall
2,3965 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.0 mm (T) PP Vit

20083601

Prisintervall
3,3877 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Grön

20085599

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 160.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Blå

20122829

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    166.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Vit

20122836

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.1 mm (T) PP Blå

20083564

Prisintervall
3,3877 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Blå

20122843

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm