Meny Sök

Förstärkta rörlock

I lager

Kraftiga rörlock skyddar rörändarna från damm, skräp och föroreningar. Har en förstärkt designgrund. Kan motstå temperaturer från 66 C upp till -40 C.Används för att skydda rörändar från damm, smuts och andra föroreningar.Används för rörmokeri, uppvärmning, ventilation och industriella tillämpningar.Tål temperaturer på 66 C till -40 C. Material: LDPE, Polyeten Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1389

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material h d1 Köp
4,2651 kr - 9,8171 kr 4919 I lager
Gul
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
7,6631 kr - 11,5879 kr 1280 I lager
Gul
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
1,4578 kr - 3,3862 kr 2750 I lager
Gul
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
12,7078 kr - 19,2614 kr 210 I lager
Gul
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
11,0213 kr - 16,6829 kr 670 I lager
Gul
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
14,888 kr - 34,4842 kr 765 I lager
Gul
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
7,6927 kr - 11,65 kr 650 I lager
Gul
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
19,6776 kr - 36,9696 kr 330 I lager
Gul
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
20,4153 kr - 30,9736 kr 767 I lager
Gul
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
10068922 8,1989 kr - 18,6401 kr 1140 I lager
Gul
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
8,6839 kr - 13,1413 kr 1100 I lager
Gul
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
13,5658 kr - 20,5041 kr 660 I lager
Gul
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
5,071 kr - 11,8364 kr 11200 I lager
Gul
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
19,1727 kr - 26,8418 kr 1890 I lager
Svart
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
1,0502 kr - 2,0907 kr 9600 I lager
Gul
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
9,823 kr - 23,0516 kr 2075 I lager
Svart
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
1,7183 kr - 3,3241 kr 160 I lager
Svart
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
4,4969 kr - 10,221 kr 1120 I lager
Gul
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
7,9442 kr - 17,3042 kr 9140 I lager
Svart
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
6,7598 kr - 12,9238 kr 2600 I lager
Svart
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
  • av 2
Förstärkta rörlock 31.8 mm 25.4 mm Gul

10070123

Prisintervall
9,8171 kr - 4,2651 kr

Lagernivåer
4919 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 35.0 mm 24.6 mm Gul

10082287

Prisintervall
11,5879 kr - 7,6631 kr

Lagernivåer
1280 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 21.4 mm 17.2 mm Gul

10083383

Prisintervall
3,3862 kr - 1,4578 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 54.0 mm 28.4 mm Gul

10072417

Prisintervall
19,2614 kr - 12,7078 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 47.7 mm 28.4 mm Gul

10082317

Prisintervall
16,6829 kr - 11,0213 kr

Lagernivåer
670 I lager
Egenskaper
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 76.1 mm 31.0 mm Gul

10081730

Prisintervall
34,4842 kr - 14,888 kr

Lagernivåer
765 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 38.0 mm 28.4 mm Gul

10072967

Prisintervall
11,65 kr - 7,6927 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 82.5 mm 31.0 mm Gul

10082362

Prisintervall
36,9696 kr - 19,6776 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 70.0 mm 30.0 mm Gul

10082263

Prisintervall
30,9736 kr - 20,4153 kr

Lagernivåer
767 I lager
Egenskaper
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 50.8 mm 24.3 mm Gul

10068922

Prisintervall
18,6401 kr - 8,1989 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 44.5 mm 26.6 mm Gul

10081792

Prisintervall
13,1413 kr - 8,6839 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 57.2 mm 25.4 mm Gul

10081778

Prisintervall
20,5041 kr - 13,5658 kr

Lagernivåer
660 I lager
Egenskaper
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 41.3 mm 26.6 mm Gul

10076927

Prisintervall
11,8364 kr - 5,071 kr

Lagernivåer
11200 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3923509000
Förstärkta rörlock 88.9 mm 30.5 mm Svart LDPE - PIR

10139639

Prisintervall
26,8418 kr - 19,1727 kr

Lagernivåer
1890 I lager
Egenskaper
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 19.0 mm 12.7 mm Gul

10083376

Prisintervall
2,0907 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
9600 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 60.3 mm 26.6 mm Svart

10104408

Prisintervall
23,0516 kr - 9,823 kr

Lagernivåer
2075 I lager
Egenskaper
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3923509000
Förstärkta rörlock 27.0 mm 25.4 mm Svart

10104187

Prisintervall
3,3241 kr - 1,7183 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 33.4 mm 24.8 mm Gul

10071724

Prisintervall
10,221 kr - 4,4969 kr

Lagernivåer
1120 I lager
Egenskaper
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 48.3 mm 27.0 mm Svart

10104439

Prisintervall
17,3042 kr - 7,9442 kr

Lagernivåer
9140 I lager
Egenskaper
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 42.9 mm 25.4 mm Svart

10105269

Prisintervall
12,9238 kr - 6,7598 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3923509000