Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kraftiga rörlock skyddar rörändarna från damm, skräp och föroreningar. Har en förstärkt designgrund. Kan motstå temperaturer från 66 C upp till -40 C.Används för att skydda rörändar från damm, smuts och andra föroreningar.Används för rörmokeri, uppvärmning, ventilation och industriella tillämpningar.Tål temperaturer på 66 C till -40 C. Material: LDPE, Polyeten Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | h | d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2651 kr - 9,8171 kr | 4919 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 7,6631 kr - 11,5879 kr | 1280 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4578 kr - 3,3862 kr | 2750 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 12,7078 kr - 19,2614 kr | 210 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 11,0213 kr - 16,6829 kr | 670 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 14,888 kr - 34,4842 kr | 765 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 7,6927 kr - 11,65 kr | 650 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,6776 kr - 36,9696 kr | 330 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 20,4153 kr - 30,9736 kr | 767 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10068922 | 8,1989 kr - 18,6401 kr | 1140 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|
| 8,6839 kr - 13,1413 kr | 1100 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 13,5658 kr - 20,5041 kr | 660 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 5,071 kr - 11,8364 kr | 11200 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 19,1727 kr - 26,8418 kr | 1890 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,0502 kr - 2,0907 kr | 9600 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 9,823 kr - 23,0516 kr | 2075 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 1,7183 kr - 3,3241 kr | 160 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,4969 kr - 10,221 kr | 1120 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 7,9442 kr - 17,3042 kr | 9140 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 6,7598 kr - 12,9238 kr | 2600 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm