Kraftiga rörlock skyddar rörändarna från damm, skräp och föroreningar. Har en förstärkt designgrund. Kan motstå temperaturer från 66 C upp till -40 C.Används för att skydda rörändar från damm, smuts och andra föroreningar.Används för rörmokeri, uppvärmning, ventilation och industriella tillämpningar.Tål temperaturer på 66 C till -40 C. Material: LDPE, Polyeten Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | h | d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9084 kr - 4,4115 kr | 27234 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,7598 kr - 12,9238 kr | 2600 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 7,5943 kr - 16,8072 kr | 362 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 1,6125 kr - 3,6479 kr | 16200 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 12,1012 kr - 19,648 kr | 300 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 1,4578 kr - 3,3862 kr | 2750 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 14,888 kr - 34,4842 kr | 765 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 4,2651 kr - 9,8171 kr | 4919 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 7,6631 kr - 11,5879 kr | 1280 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10068922 | 8,1989 kr - 18,6401 kr | 1140 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|
| 20,4153 kr - 30,9736 kr | 767 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 12,7078 kr - 19,2614 kr | 210 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 11,0213 kr - 16,6829 kr | 670 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 5,071 kr - 11,8364 kr | 11200 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,0502 kr - 2,0907 kr | 9600 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 19,1727 kr - 26,8418 kr | 1890 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,7183 kr - 3,3241 kr | 160 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,4215 kr - 5,4988 kr | 18755 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 8,2993 kr - 12,7685 kr | 700 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 6,5473 kr - 12,6442 kr | 1058 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta