Meny Sök

Friktionsgångjärn, dubbel axel

I lager

Dessa gångjärn med vridmoment och dubbla axlar är av rostfritt stål, idealiska för roterande användning. Det fasta värdet på vridmomentet gör att gångjärnet kan svänga mjukt och kontrollerat i bägge riktningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Total bredd Allt material Köp
2 579,2925 kr - 5 109,884 kr 56 I lager
50.0 mm
76.0 mm
Rostfritt stål
1 335,8768 kr - 2 646,5894 kr 1 I lager
60.0 mm
30.0 mm
Rostfritt stål
Friktionsgångjärn 50.0 mm 76.0 mm 303 Rostfritt stål

10300015

Prisintervall
5 109,884 kr - 2 579,2925 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    76.0 mm
  • Monteringshålets form
    Rund
  • Antal monteringshål
    8
Friktionsgångjärn 60.0 mm 30.0 mm 303 Rostfritt stål

10300022

Prisintervall
2 646,5894 kr - 1 335,8768 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Monteringshålets form
    Rund
  • Antal monteringshål
    8