Meny Sök

Fyrkantiga ändskydd

I lager

Square Feet Ferrules är avsedda att ge stabilitet, golvskydd och ett polerat utseende till utrustning. Täcker vassa rörkanter och fyrkantiga ben och ger dem slag- och slitstyrka. De är anpassningsbara, vilket gör det enkelt att applicera.Det används för att förhindra att vatten, fukt, smuts eller damm skadar rörändar.Det är utformat för finish eller skydd och används för att täcka vassa rörändar.Det kan användas inom fordons-, el- och medicinsk industri. Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SR1521

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Köp
2,796 kr - 6,2133 kr 1997 I lager
25.4 mm
25.4 mm
2,4936 kr - 5,5609 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
22.2 mm
6,9382 kr - 15,4402 kr 1126 I lager
50.8 mm
50.8 mm
1,4024 kr - 3,1066 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
15.9 mm
2,1302 kr - 4,4736 kr 9000 I lager
19.0 mm
19.0 mm
Fyrkantig hylsa 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR Svart

10092651

Prisintervall
6,2133 kr - 2,796 kr

Lagernivåer
1997 I lager
Egenskaper
  • h
    25.4 mm
  • AxA
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantig hylsa 22.2 mm 22.2 mm LDPE - PIR Svart

10093184

Prisintervall
5,5609 kr - 2,4936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h
    22.2 mm
  • AxA
    22.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantig hylsa 50.8 mm 50.8 mm LDPE - PIR Svart

10093139

Prisintervall
15,4402 kr - 6,9382 kr

Lagernivåer
1126 I lager
Egenskaper
  • h
    50.8 mm
  • AxA
    50.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantig hylsa 15.9 mm 15.9 mm LDPE - PIR Svart

10092668

Prisintervall
3,1066 kr - 1,4024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h
    15.9 mm
  • AxA
    15.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantig hylsa 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Svart

10069837

Prisintervall
4,4736 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • h
    19.0 mm
  • AxA
    19.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790