Meny Sök

Fyrkantiga gängade rörinsatser

I lager

Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
146 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gauge Gängstorlek Färg Material AxA Köp
2,0969 kr - 7,4794 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
PA
7,4045 kr - 20,1291 kr 1350 I lager
M10
Svart
PA
130,0845 kr - 257,8208 kr 305 I lager
1.5 mm
M10
Svart
PA
30.0 mm
8,534 kr - 17,9215 kr 2000 I lager
M8
Svart
HDPE med metallinsats
15,6531 kr - 25,536 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
M10
Svart
PA
30.0 mm
43,6631 kr - 91,6926 kr 240 I lager
M10
Krom
Gjuten aluminiumlegering
7,5858 kr - 15,9302 kr 4069 I lager
M8
Svart
HDPE med metallinsats
144,6485 kr - 286,8586 kr 71 I lager
2.0 mm
M16
Svart
PA
50.0 mm
222,0213 kr - 439,9672 kr 127 I lager
2.0 mm
M12
Svart
PA
40.0 mm
15,6531 kr - 76,0318 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
M10
Svart
PA
30.0 mm
144,6485 kr - 286,8586 kr 68 I lager
2.0 mm
M12
Svart
PA
50.0 mm
144,6485 kr - 286,8586 kr 3409 I lager
2.0 mm
M12
Svart
PA
40.0 mm
222,0213 kr - 439,9672 kr 51 I lager
1.5 mm
M12
Svart
PA
40.0 mm
222,0213 kr - 439,9672 kr 143 I lager
2.0 mm
M10
Svart
PA
40.0 mm
2,0359 kr - 4,687 kr 3295 I lager
M6
Svart
HDPE
7,5718 kr - 11,3281 kr 4926 I lager
M10
Grå
HDPE
6,9304 kr - 9,7026 kr 6035 I lager
M8
Grå
HDPE
2,259 kr - 4,7516 kr 3186 I lager
M6
Grå
HDPE
3,8765 kr - 5,7889 kr 4500 I lager
M10
Grå
HDPE
38,7797 kr - 82,0407 kr 1223 I lager
M10
Krom
Gjuten aluminiumlegering
  • av 8
Gängad insats M8 Kvadratisk 25.4 mm 2.0 mm PA

10093283

Prisintervall
7,4794 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 30.0 mm Kvadratisk 2.0 mm PA Svart

10248249

Prisintervall
20,1291 kr - 7,4045 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273975

Prisintervall
257,8208 kr - 130,0845 kr

Lagernivåer
305 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
Gängad insats M8 Kvadratisk 20.0 mm 2.0 mm HDPE med metallinsats Svart

10164129

Prisintervall
17,9215 kr - 8,534 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE med metallinsats
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289907

Prisintervall
25,536 kr - 15,6531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Gängad insats M10 Kvadratisk 30.0 mm 2.0 mm Gjuten aluminiumlegering

10163955

Prisintervall
91,6926 kr - 43,6631 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Gjuten aluminiumlegering
  • Färg
    Krom
  • Commodity Code
    7616999099
Gängad insats M8 Kvadratisk 30.0 mm 2.0 mm HDPE med metallinsats Svart

10164082

Prisintervall
15,9302 kr - 7,5858 kr

Lagernivåer
4069 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE med metallinsats
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274118

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274194

Prisintervall
439,9672 kr - 222,0213 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10289877

Prisintervall
76,0318 kr - 15,6531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274101

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274040

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
3409 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274163

Prisintervall
439,9672 kr - 222,0213 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274187

Prisintervall
439,9672 kr - 222,0213 kr

Lagernivåer
143 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Gängad insats HDPE M6

10286135

Prisintervall
4,687 kr - 2,0359 kr

Lagernivåer
3295 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Metall Gängad insats M10 Kvadratisk 50.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

10303900

Prisintervall
11,3281 kr - 7,5718 kr

Lagernivåer
4926 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Metall Gängad insats M8 Kvadratisk 50.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

10303788

Prisintervall
9,7026 kr - 6,9304 kr

Lagernivåer
6035 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Metall Gängad insats M6 Kvadratisk 25.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

10303825

Prisintervall
4,7516 kr - 2,259 kr

Lagernivåer
3186 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Metall Gängad insats M10 Kvadratisk 30.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

10303764

Prisintervall
5,7889 kr - 3,8765 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Kvadratisk 25.0 mm 1.5 mm Gjuten aluminiumlegering

10163924

Prisintervall
82,0407 kr - 38,7797 kr

Lagernivåer
1223 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Gjuten aluminiumlegering
  • Färg
    Krom
  • Commodity Code
    7616999099