Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion PCR

I lager

Fyrkantiga rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILQPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
13,3581 kr - 14,8424 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
10,7448 kr - 16,7142 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
1,6423 kr - 1,8247 kr 4500 I lager
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,5306 kr - 0,8254 kr 8000 I lager
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
8,9536 kr - 9,9485 kr 1600 I lager
25.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,8016 kr - 1,247 kr 14950 I lager
14.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3387 kr - 0,5269 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
12,1161 kr - 18,8473 kr 890 I lager
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
3,5371 kr - 3,9301 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,3756 kr - 0,5843 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3305 kr - 0,5141 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
1,8979 kr - 2,1087 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
17,7062 kr - 27,5429 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2,9756 kr - 3,3063 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
14,7274 kr - 16,3638 kr 1070 I lager
34.0 mm
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
0,9566 kr - 1,4881 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,0405 kr - 2,2673 kr 4000 I lager
14.5 mm
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,49 kr - 0,7622 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
1,8047 kr - 2,0052 kr 4500 I lager
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
0,4095 kr - 0,455 kr 25000 I lager
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • av 2
Kvadratisk Rörinsats 110.0 mm Svart LDPE - PCR

20752811

Prisintervall
14,8424 kr - 13,3581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 95.0 mm Svart LDPE - PCR

20753115

Prisintervall
16,7142 kr - 10,7448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753009

Prisintervall
1,8247 kr - 1,6423 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752927

Prisintervall
0,8254 kr - 0,5306 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 90.0 mm Svart LDPE - PCR

20753108

Prisintervall
9,9485 kr - 8,9536 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • AxA
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20752941

Prisintervall
1,247 kr - 0,8016 kr

Lagernivåer
14950 I lager
Egenskaper
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 12.0 mm Svart LDPE - PCR

20752828

Prisintervall
0,5269 kr - 0,3387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752798

Prisintervall
18,8473 kr - 12,1161 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 70.0 mm Svart LDPE - PCR

20753078

Prisintervall
3,9301 kr - 3,5371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 18.0 mm Svart LDPE - PCR

20752880

Prisintervall
0,5843 kr - 0,3756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20752781

Prisintervall
0,5141 kr - 0,3305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753023

Prisintervall
2,1087 kr - 1,8979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 150.0 mm Svart LDPE - PCR

20752873

Prisintervall
27,5429 kr - 17,7062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 65.0 mm Svart LDPE - PCR

20753061

Prisintervall
3,3063 kr - 2,9756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 140.0 mm Svart LDPE - PCR

20752859

Prisintervall
16,3638 kr - 14,7274 kr

Lagernivåer
1070 I lager
Egenskaper
  • AxA
    140.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20752958

Prisintervall
1,4881 kr - 0,9566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 55.0 mm Svart LDPE - PCR

20753030

Prisintervall
2,2673 kr - 2,0405 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    55.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 22.0 mm Svart LDPE - PCR

20752903

Prisintervall
0,7622 kr - 0,49 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753016

Prisintervall
2,0052 kr - 1,8047 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752910

Prisintervall
0,455 kr - 0,4095 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm