Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i kvadratiska rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Passar tätt i fyrkantiga rör, stolpar eller pålar.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
  • Används inom maskintillverkning eller där konstruktionsrör krävs.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILQ

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
0,5334 kr - 0,8297 kr 4705 I lager
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3497 kr - 0,5441 kr 30000 I lager
12.0 mm
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
0,4116 kr - 0,6404 kr 6334 I lager
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3972 kr - 0,6179 kr 11000 I lager
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3404 kr - 0,5296 kr 56250 I lager
12.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,3776 kr - 0,5874 kr 15500 I lager
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
9,0003 kr - 14,0004 kr 217 I lager
25.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,6011 kr - 4,0462 kr 465 I lager
17.5 mm
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,359 kr - 0,5585 kr 36000 I lager
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1,6508 kr - 2,568 kr 2843 I lager
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
1,9077 kr - 2,9676 kr 948 I lager
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,4926 kr - 0,7662 kr 12000 I lager
12.0 mm
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
1,3506 kr - 2,1009 kr 1550 I lager
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2278 kr - 1,9099 kr 1680 I lager
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,4857 kr - 2,3112 kr 3040 I lager
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,9684 kr - 1,5064 kr 4000 I lager
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
4,8339 kr - 7,5194 kr 3023 I lager
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,8141 kr - 2,8219 kr 675 I lager
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
0,3322 kr - 0,5168 kr 68094 I lager
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,9616 kr - 1,4958 kr 6045 I lager
12.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • av 2
Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594350

Prisintervall
0,8297 kr - 0,5334 kr

Lagernivåer
4705 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594299

Prisintervall
0,5441 kr - 0,3497 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594343

Prisintervall
0,6404 kr - 0,4116 kr

Lagernivåer
6334 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594329

Prisintervall
0,6179 kr - 0,3972 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 12.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594282

Prisintervall
0,5296 kr - 0,3404 kr

Lagernivåer
56250 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Tube Insert 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594312

Prisintervall
0,5874 kr - 0,3776 kr

Lagernivåer
15500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594541

Prisintervall
14,0004 kr - 9,0003 kr

Lagernivåer
217 I lager
Egenskaper
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 60.0 mm 17.5 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594480

Prisintervall
4,0462 kr - 2,6011 kr

Lagernivåer
465 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594305

Prisintervall
0,5585 kr - 0,359 kr

Lagernivåer
36000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594435

Prisintervall
2,568 kr - 1,6508 kr

Lagernivåer
2843 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594459

Prisintervall
2,9676 kr - 1,9077 kr

Lagernivåer
948 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Tube Insert 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594336

Prisintervall
0,7662 kr - 0,4926 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594411

Prisintervall
2,1009 kr - 1,3506 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594404

Prisintervall
1,9099 kr - 1,2278 kr

Lagernivåer
1680 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594428

Prisintervall
2,3112 kr - 1,4857 kr

Lagernivåer
3040 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594367

Prisintervall
1,5064 kr - 0,9684 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 8.0 mm Black LDPE Square

20594527

Prisintervall
7,5194 kr - 4,8339 kr

Lagernivåer
3023 I lager
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594442

Prisintervall
2,8219 kr - 1,8141 kr

Lagernivåer
675 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Tube Insert 10.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594275

Prisintervall
0,5168 kr - 0,3322 kr

Lagernivåer
68094 I lager
Egenskaper
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Tube Insert 35.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594381

Prisintervall
1,4958 kr - 0,9616 kr

Lagernivåer
6045 I lager
Egenskaper
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm