Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i kvadratiska rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Passar tätt i fyrkantiga rör, stolpar eller pålar.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
  • Används inom maskintillverkning eller där konstruktionsrör krävs.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILQ

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h Färg AxA h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
0,3322 kr - 0,5168 kr 68094 I lager
12.0 mm
Svart
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,9684 kr - 1,5064 kr 4000 I lager
11.5 mm
Svart
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,9616 kr - 1,4958 kr 5873 I lager
12.0 mm
Svart
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,8339 kr - 7,5194 kr 2938 I lager
24.0 mm
Svart
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3972 kr - 0,6179 kr 2000 I lager
11.5 mm
Svart
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3497 kr - 0,5441 kr 30000 I lager
12.0 mm
Svart
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
14,0994 kr - 21,9324 kr 125 I lager
25.0 mm
Svart
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
2,0512 kr - 3,1907 kr 1960 I lager
14.5 mm
Svart
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,3776 kr - 0,5874 kr 15500 I lager
11.5 mm
Svart
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,4926 kr - 0,7662 kr 12000 I lager
12.0 mm
Svart
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
1,2278 kr - 1,9099 kr 3040 I lager
14.5 mm
Svart
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,4857 kr - 2,3112 kr 3000 I lager
14.5 mm
Svart
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,6508 kr - 2,568 kr 3750 I lager
14.5 mm
Svart
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,359 kr - 0,5585 kr 36000 I lager
11.5 mm
Svart
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1,1164 kr - 1,7366 kr 3850 I lager
14.5 mm
Svart
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,5334 kr - 0,8297 kr 7406 I lager
11.5 mm
Svart
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,2616 kr - 3,5181 kr 850 I lager
15.0 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
12,788 kr - 19,8924 kr 470 I lager
24.0 mm
Svart
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,4116 kr - 0,6404 kr 8745 I lager
11.5 mm
Svart
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,9077 kr - 2,9676 kr 2350 I lager
14.5 mm
Svart
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
  • av 2
Tube Insert 10.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594275

Prisintervall
0,5168 kr - 0,3322 kr

Lagernivåer
68094 I lager
Egenskaper
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594367

Prisintervall
1,5064 kr - 0,9684 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Tube Insert 35.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594381

Prisintervall
1,4958 kr - 0,9616 kr

Lagernivåer
5873 I lager
Egenskaper
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 8.0 mm Black LDPE Square

20594527

Prisintervall
7,5194 kr - 4,8339 kr

Lagernivåer
2938 I lager
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594329

Prisintervall
0,6179 kr - 0,3972 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594299

Prisintervall
0,5441 kr - 0,3497 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594596

Prisintervall
21,9324 kr - 14,0994 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594466

Prisintervall
3,1907 kr - 2,0512 kr

Lagernivåer
1960 I lager
Egenskaper
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Tube Insert 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594312

Prisintervall
0,5874 kr - 0,3776 kr

Lagernivåer
15500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594336

Prisintervall
0,7662 kr - 0,4926 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594404

Prisintervall
1,9099 kr - 1,2278 kr

Lagernivåer
3040 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594428

Prisintervall
2,3112 kr - 1,4857 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594435

Prisintervall
2,568 kr - 1,6508 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594305

Prisintervall
0,5585 kr - 0,359 kr

Lagernivåer
36000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594398

Prisintervall
1,7366 kr - 1,1164 kr

Lagernivåer
3850 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594350

Prisintervall
0,8297 kr - 0,5334 kr

Lagernivåer
7406 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 60.0 mm 15.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594473

Prisintervall
3,5181 kr - 2,2616 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594572

Prisintervall
19,8924 kr - 12,788 kr

Lagernivåer
470 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594343

Prisintervall
0,6404 kr - 0,4116 kr

Lagernivåer
8745 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594459

Prisintervall
2,9676 kr - 1,9077 kr

Lagernivåer
2350 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm