Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i kvadratiska rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Passar tätt i fyrkantiga rör, stolpar eller pålar.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
  • Används inom maskintillverkning eller där konstruktionsrör krävs.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILQ

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h Färg AxA h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
9,0003 kr - 14,0004 kr 60 I lager
25.0 mm
Svart
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
10,8008 kr - 16,8012 kr 1000 I lager
21.5 mm
Svart
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
13,4277 kr - 20,8875 kr 156 I lager
24.0 mm
Svart
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
12,1792 kr - 18,9455 kr 255 I lager
24.0 mm
Svart
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
2,6011 kr - 4,0462 kr 6715 I lager
17.5 mm
Svart
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
14,8041 kr - 16,449 kr 80 I lager
34.0 mm
Svart
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
3,5555 kr - 5,5308 kr 473 I lager
19.0 mm
Svart
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,5334 kr - 0,8297 kr 7406 I lager
11.5 mm
Svart
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,0512 kr - 3,1907 kr 1960 I lager
14.5 mm
Svart
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
1,2278 kr - 1,9099 kr 3040 I lager
14.5 mm
Svart
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4116 kr - 0,6404 kr 8745 I lager
11.5 mm
Svart
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,1164 kr - 1,7366 kr 3850 I lager
14.5 mm
Svart
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
14,0994 kr - 21,9324 kr 125 I lager
25.0 mm
Svart
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
1,4857 kr - 2,3112 kr 3000 I lager
14.5 mm
Svart
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3497 kr - 0,5441 kr 30000 I lager
12.0 mm
Svart
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
0,3404 kr - 0,5296 kr 56250 I lager
12.0 mm
Svart
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,3776 kr - 0,5874 kr 15500 I lager
11.5 mm
Svart
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,359 kr - 0,5585 kr 36000 I lager
11.5 mm
Svart
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,4926 kr - 0,7662 kr 12000 I lager
12.0 mm
Svart
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
2,2616 kr - 3,5181 kr 850 I lager
15.0 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
  • av 2
Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594541

Prisintervall
14,0004 kr - 9,0003 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 95.0 mm 21.5 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594558

Prisintervall
16,8012 kr - 10,8008 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.5 mm
Tube Insert 110.0 mm 24.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594589

Prisintervall
20,8875 kr - 13,4277 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594565

Prisintervall
18,9455 kr - 12,1792 kr

Lagernivåer
255 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Tube Insert 60.0 mm 17.5 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594480

Prisintervall
4,0462 kr - 2,6011 kr

Lagernivåer
6715 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Black LDPE Square

20594619

Prisintervall
16,449 kr - 14,8041 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
Tube Insert 70.0 mm 19.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594503

Prisintervall
5,5308 kr - 3,5555 kr

Lagernivåer
473 I lager
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594350

Prisintervall
0,8297 kr - 0,5334 kr

Lagernivåer
7406 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594466

Prisintervall
3,1907 kr - 2,0512 kr

Lagernivåer
1960 I lager
Egenskaper
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594404

Prisintervall
1,9099 kr - 1,2278 kr

Lagernivåer
3040 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594343

Prisintervall
0,6404 kr - 0,4116 kr

Lagernivåer
8745 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594398

Prisintervall
1,7366 kr - 1,1164 kr

Lagernivåer
3850 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594596

Prisintervall
21,9324 kr - 14,0994 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594428

Prisintervall
2,3112 kr - 1,4857 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594299

Prisintervall
0,5441 kr - 0,3497 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Tube Insert 12.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594282

Prisintervall
0,5296 kr - 0,3404 kr

Lagernivåer
56250 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Tube Insert 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594312

Prisintervall
0,5874 kr - 0,3776 kr

Lagernivåer
15500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594305

Prisintervall
0,5585 kr - 0,359 kr

Lagernivåer
36000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Tube Insert 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594336

Prisintervall
0,7662 kr - 0,4926 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Tube Insert 60.0 mm 15.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594473

Prisintervall
3,5181 kr - 2,2616 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm