Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i kvadratiska rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Passar tätt i fyrkantiga rör, stolpar eller pålar.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
  • Används inom maskintillverkning eller där konstruktionsrör krävs.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILQ

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
14,8041 kr - 16,449 kr 80 I lager
34.0 mm
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
0,3497 kr - 0,5441 kr 30000 I lager
12.0 mm
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
0,3972 kr - 0,6179 kr 11000 I lager
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,5555 kr - 5,5308 kr 482 I lager
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,4116 kr - 0,6404 kr 6334 I lager
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,0512 kr - 3,1907 kr 1960 I lager
14.5 mm
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
9,0003 kr - 14,0004 kr 217 I lager
25.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3404 kr - 0,5296 kr 56250 I lager
12.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,4926 kr - 0,7662 kr 12000 I lager
12.0 mm
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
2,6011 kr - 4,0462 kr 465 I lager
17.5 mm
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
12,788 kr - 19,8924 kr 280 I lager
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
13,4277 kr - 20,8875 kr 156 I lager
24.0 mm
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,1164 kr - 1,7366 kr 3550 I lager
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2278 kr - 1,9099 kr 1680 I lager
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • av 2
Tube Insert 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Black LDPE Square

20594619

Prisintervall
16,449 kr - 14,8041 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
Tube Insert 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594299

Prisintervall
0,5441 kr - 0,3497 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594329

Prisintervall
0,6179 kr - 0,3972 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 70.0 mm 19.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594503

Prisintervall
5,5308 kr - 3,5555 kr

Lagernivåer
482 I lager
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594343

Prisintervall
0,6404 kr - 0,4116 kr

Lagernivåer
6334 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594466

Prisintervall
3,1907 kr - 2,0512 kr

Lagernivåer
1960 I lager
Egenskaper
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594541

Prisintervall
14,0004 kr - 9,0003 kr

Lagernivåer
217 I lager
Egenskaper
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 12.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594282

Prisintervall
0,5296 kr - 0,3404 kr

Lagernivåer
56250 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Tube Insert 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594336

Prisintervall
0,7662 kr - 0,4926 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Tube Insert 60.0 mm 17.5 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594480

Prisintervall
4,0462 kr - 2,6011 kr

Lagernivåer
465 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594572

Prisintervall
19,8924 kr - 12,788 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Tube Insert 110.0 mm 24.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594589

Prisintervall
20,8875 kr - 13,4277 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594398

Prisintervall
1,7366 kr - 1,1164 kr

Lagernivåer
3550 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594404

Prisintervall
1,9099 kr - 1,2278 kr

Lagernivåer
1680 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm