10077771
111285
Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 4,8718 kr |
500 - 2499 | 3,4798 kr |
2500 + | 1,1225 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
AxA | 16.0 mm |
---|---|
AxA | 0.63 in |
h | 11.5 mm |
h | 0.453 in |
h1 | 5.0 mm |
h1 | 0.197 in |
T1 | 2.5 mm |
T1 | 0.098 in |
T2 | 0.8 mm |
T2 | 0.031 in |
Allt material | Polyeten |
Färg | Mellangrå |
Slutför | Eroderad |
Typ | 1 |
Commodity Code | 3926300090 |
Återvunnet innehåll Procentandel % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta