Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.
De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | AxA | h | Färg | Material | Slutför | t | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0937 kr - 26,4469 kr | 1200 I lager |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7488 kr - 3,2499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8966 kr - 3,8914 kr | 251 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0779 kr - 1,6638 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,3163 kr - 5,713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mörkgrå
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,4124 kr - 2,8854 kr | 639 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Mellangrå
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 11,1835 kr - 21,3045 kr | 295 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Mörkgrå
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 7,028 kr - 14,1638 kr | 531 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,2211 kr - 8,2793 kr | 2 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,5896 kr - 4,4813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mörkgrå
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,6574 kr - 9,2393 kr | 240 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mörkgrå
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,3679 kr - 5,9369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 5,1037 kr - 10,3731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 7,4603 kr - 14,1638 kr | 1119 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,7251 kr - 3,147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1500 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
|||
| 11,9499 kr - 20,9324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 23,6269 kr - 45,8823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 23,8998 kr - 46,5108 kr | 100 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 8,5602 kr - 27,3138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta