Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10080887
111768
Antal | Enhetspris |
---|---|
150 - 1499 | 4,4813 kr |
1500 - 14999 | 1,7709 kr |
15000 - 29999 | 1,6733 kr |
30000 + | 1,5896 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
AxA | 32.0 mm |
---|---|
AxA | 1.26 in |
h | 11.5 mm |
h | 0.453 in |
h1 | 5.0 mm |
h1 | 0.197 in |
T1 | 3.0 mm |
T1 | 0.118 in |
T2 | 1.0 mm |
T2 | 0.039 in |
Allt material | Polyeten |
Färg | Mörkgrå |
Slutför | Eroderad |
Typ | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Återvunnet innehåll Procentandel % | 98% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta