Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
110,1712 kr - 169,5669 kr 25 I lager
16x64
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
16.0
64.0
63,1743 kr - 97,1821 kr 16 I lager
14x56
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
14.0
56.0
365,7024 kr - 562,6645 kr Fråga angående leveranstidhär
25x50
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
25.0
50.0
129,8911 kr - 199,9142 kr 3 I lager
16x64
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
16.0
64.0
613,4401 kr - 817,8414 kr Fråga angående leveranstidhär
28x56
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
28.0
56.0
1 485,5995 kr - 1 980,8387 kr Fråga angående leveranstidhär
42x84
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
42.0
84.0
6,0222 kr - 9,3285 kr 649 I lager
4x16
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
16.0
7,3211 kr - 11,336 kr 1806 I lager
6x12
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
6.0
12.0
30,2292 kr - 46,5246 kr 1328 I lager
12x48
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
12.0
48.0
458,9878 kr - 612,0231 kr Fråga angående leveranstidhär
20x80
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
20.0
80.0
589,8235 kr - 786,4313 kr Fråga angående leveranstidhär
36x72
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
35.0
72.0
144,8876 kr - 222,9403 kr Fråga angående leveranstidhär
10x40
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
10.0
40.0
62,2296 kr - 95,6471 kr 1141 I lager
8x16
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
8.0
16.0
71,2039 kr - 109,5808 kr 1775 I lager
8x32
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
8.0
32.0
50,7756 kr - 78,1708 kr 1656 I lager
6x24
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
6.0
24.0
18,7752 kr - 28,9303 kr 131 I lager
5x10
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
5.0
10.0
300,0484 kr - 461,5856 kr Fråga angående leveranstidhär
30x54
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
30.0
54.0
327,9159 kr - 504,5677 kr Fråga angående leveranstidhär
14x56
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
14.0
56.0
210,4235 kr - 323,6649 kr 4 I lager
12x48
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
12.0
48.0
742,9769 kr - 990,5965 kr 8 I lager
16x64
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
16.0
64.0
  • av 9
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 Stål

20210069

Prisintervall
169,5669 kr - 110,1712 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 Stål

20210021

Prisintervall
97,1821 kr - 63,1743 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 Stål

20210151

Prisintervall
562,6645 kr - 365,7024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 Stål

20210076

Prisintervall
199,9142 kr - 129,8911 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste 28x56 M27 148.0 Stål

20210168

Prisintervall
817,8414 kr - 613,4401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    28x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 42x84 M4 232.0 Stål

20210281

Prisintervall
1 980,8387 kr - 1 485,5995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    42x84
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gaffelfäste 4x16 M4 29.0 Stål

20209346

Prisintervall
9,3285 kr - 6,0222 kr

Lagernivåer
649 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 6x12 M6 31.0 Stål

20209377

Prisintervall
11,336 kr - 7,3211 kr

Lagernivåer
1806 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 Stål

20209490

Prisintervall
46,5246 kr - 30,2292 kr

Lagernivåer
1328 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste 20x80 M20 145.0 Stål

20210137

Prisintervall
612,0231 kr - 458,9878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x80
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gaffelfäste 36x72 M36 188.0 Stål

20210250

Prisintervall
786,4313 kr - 589,8235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    36x72
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 303 Rostfritt stål

20210441

Prisintervall
222,9403 kr - 144,8876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

20210373

Prisintervall
95,6471 kr - 62,2296 kr

Lagernivåer
1141 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 303 Rostfritt stål

20210397

Prisintervall
109,5808 kr - 71,2039 kr

Lagernivåer
1775 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 6x24 M6 43.0 303 Rostfritt stål

20210366

Prisintervall
78,1708 kr - 50,7756 kr

Lagernivåer
1656 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 303 Rostfritt stål

20210335

Prisintervall
28,9303 kr - 18,7752 kr

Lagernivåer
131 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste 30x54 M27 148.0 Stål

20210182

Prisintervall
461,5856 kr - 300,0484 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x54
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 303 Rostfritt stål

20210830

Prisintervall
504,5677 kr - 327,9159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 303 Rostfritt stål

20210793

Prisintervall
323,6649 kr - 210,4235 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 303 Rostfritt stål

20210861

Prisintervall
990,5965 kr - 742,9769 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0