20759926
20759926
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 472,2793 kr |
50 - 99 | 377,8462 kr |
100 - 199 | 354,238 kr |
200 + | 330,6297 kr |
Gaffelstorlek | 12x48 |
---|---|
Handgänga | Right Hand |
Gängtyp | Coarse |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 45.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 86.0 |
l3 | 72.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
l5 | 28.0 |
h1 | 48.0 |
h2 | 79.0 |
h3 | 71.0 |
h4 | 12.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta