Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stål gaffelhuvud med fästklämmor, är en typ av koppling där de matchande delarna passar mellan gafflarna och hålls på plats av fästklämmor. De bildar en U-formad koppling mellan två stänger, eller axlar, för att möjliggöra drag- eller linjära tryckrörelser.
Retentionsklämman är en klämma som låses på plats runt gaffelns bas, vilket förhindrar oavsiktlig urkoppling och resulterar i en ren, kompakt montering. Den stålsubstans säkerställer långvarighet och dess förmåga att tåla höga krafter, samt motståndskraft mot slitage och korrosion. Vid behov kan fogen demonteras för underhåll genom att ta bort fästklämman. Det möjliggör komponentundersökning, smörjning och utbyte.
Mest vanligt använt som en koppling i änden av luftcylindrar, i ändarna av vantskruvar eller för vajerrep för spänning, och används inom industrier som bygg, fordonsindustri och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Handgänga | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,4595 kr - 136,2892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
1 088,4892 kr - 1 554,952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
330,6297 kr - 472,2793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12x1.25
|
20.0
|
12x48
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
1 088,4892 kr - 1 554,952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20x1.5
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
330,6297 kr - 472,2793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12x1.25
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
296,1867 kr - 423,1239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12x1.25
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
1 088,4892 kr - 1 554,952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20x1.5
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
533,0677 kr - 761,509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16x1.5
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
201,2975 kr - 287,519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
95,4595 kr - 136,2892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
84,5107 kr - 120,6644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
12.0
|
||
224,2214 kr - 320,2512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
96,2578 kr - 137,4297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
533,0677 kr - 761,509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
128,0776 kr - 182,9355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
84,5107 kr - 120,6644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
128,0776 kr - 182,9355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8x1
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
96,2578 kr - 137,4297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
201,2975 kr - 287,519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
533,0677 kr - 761,509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta