Meny Sök

Gaffelfästen med sprint

I lager

Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • Hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna
  • Används som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
169 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Köp
222,586 kr - 342,4401 kr 13 I lager
M12
20.0
12x24
303 Rostfritt stål
12.0
62.0
24.0
230,9699 kr - 355,3111 kr 35 I lager
M12
20.0
12x24
303 Rostfritt stål
12.0
62.0
24.0
1 013,3864 kr - 1 351,2213 kr 8 I lager
M20
34.0
20x40
303 Rostfritt stål
20.0
105.0
40.0
75,573 kr - 116,1935 kr 73 I lager
M6
10.0
6x12
303 Rostfritt stål
6.0
31.0
12.0
53,0192 kr - 81,4771 kr 85 I lager
M5
9.0
5x10
303 Rostfritt stål
5.0
26.0
10.0
96,5917 kr - 148,6662 kr 33 I lager
M14
24.0
14x56
Stål
14.0
101.0
56.0
23,1442 kr - 35,5429 kr 96 I lager
M8
14.0
8x32
Stål
8.0
58.0
32.0
447,888 kr - 689,1311 kr 28 I lager
M16
26.0
16x32
303 Rostfritt stål
16.0
83.0
32.0
165,3159 kr - 254,3503 kr 21 I lager
M10
18.0
10x20
303 Rostfritt stål
10.0
52.0
20.0
23,1442 kr - 35,661 kr 57 I lager
M5
9.0
5x20
Stål
5.0
36.0
20.0
78,8793 kr - 121,3891 kr 57 I lager
M12
20.0
12x48
Stål
12.0
86.0
48.0
1 683,7424 kr - 2 244,9899 kr 2 I lager
M27
48.0
28x56
Stål
28.0
148.0
56.0
78,525 kr - 120,7987 kr 33 I lager
M14
24.0
14x28
Stål
14.0
72.0
28.0
81,4771 kr - 125,4039 kr 33 I lager
M14
24.0
14x28
Stål
14.0
72.0
28.0
18,7752 kr - 28,8122 kr 167 I lager
M8
14.0
8x32
Stål
8.0
58.0
32.0
91,1599 kr - 140,1643 kr 1 I lager
M8
14.0
8x16
303 Rostfritt stål
8.0
42.0
16.0
525,2322 kr - 700,2309 kr 3 I lager
M16
26.0
16x32
303 Rostfritt stål
16.0
83.0
32.0
90,2152 kr - 138,8654 kr 134 I lager
M8
14.0
8x16
303 Rostfritt stål
8.0
42.0
16.0
69,6688 kr - 107,1011 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0
6x12
303 Rostfritt stål
6.0
31.0
12.0
11,5721 kr - 17,8305 kr 237 I lager
M6
10.0
6x12
Stål
6.0
31.0
12.0
  • av 9
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

20192341

Prisintervall
342,4401 kr - 222,586 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

20192273

Prisintervall
355,3111 kr - 230,9699 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20192365

Prisintervall
1 351,2213 kr - 1 013,3864 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M6 6x12 12.0 303 Rostfritt stål

20192310

Prisintervall
116,1935 kr - 75,573 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste med stift M5 5x10 10.0 303 Rostfritt stål

20192303

Prisintervall
81,4771 kr - 53,0192 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste med stift M14 14x56 56.0 Stål

20193027

Prisintervall
148,6662 kr - 96,5917 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med stift M8 8x32 32.0 Stål

20192914

Prisintervall
35,5429 kr - 23,1442 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 303 Rostfritt stål

20192839

Prisintervall
689,1311 kr - 447,888 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M10 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20192334

Prisintervall
254,3503 kr - 165,3159 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M5 5x20 20.0 Stål

20192877

Prisintervall
35,661 kr - 23,1442 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 Stål

20192990

Prisintervall
121,3891 kr - 78,8793 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M27 28x56 56.0 Stål

20193164

Prisintervall
2 244,9899 kr - 1 683,7424 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    28x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med stift M14 14x28 28.0 Stål

20193003

Prisintervall
120,7987 kr - 78,525 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste med stift M14 14x28 28.0 Stål

20193010

Prisintervall
125,4039 kr - 81,4771 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste med stift M8 8x32 32.0 Stål

20192907

Prisintervall
28,8122 kr - 18,7752 kr

Lagernivåer
167 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M8 8x16 16.0 303 Rostfritt stål

20192327

Prisintervall
140,1643 kr - 91,1599 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 303 Rostfritt stål

20192280

Prisintervall
700,2309 kr - 525,2322 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M8 8x16 16.0 303 Rostfritt stål

20192259

Prisintervall
138,8654 kr - 90,2152 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med stift M6 6x12 12.0 303 Rostfritt stål

20192242

Prisintervall
107,1011 kr - 69,6688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste med stift M6 6x12 12.0 Stål

20192846

Prisintervall
17,8305 kr - 11,5721 kr

Lagernivåer
237 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0