Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847,6738 kr - 1 130,27 kr | 5 I lager |
M14
|
24.0
|
14x56
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
173,1116 kr - 266,3168 kr | 14 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
1 594,3468 kr - 2 125,7193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
1 594,3468 kr - 2 125,7193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
60.0
|
35x54
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
54.0
|
||
1 528,4268 kr - 2 037,9024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stål
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
293,6019 kr - 451,6953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
178,1559 kr - 274,1125 kr | 2 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
1 272,5426 kr - 1 696,7234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Stål
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
72,4546 kr - 111,5481 kr | 54 I lager |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
434,8427 kr - 669,0593 kr | 3 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
99,1666 kr - 152,4758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
142,7311 kr - 219,6569 kr | 161 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
96,1858 kr - 147,89 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stål
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
488,0372 kr - 650,7163 kr | 1 I lager |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Stål
|
20.0
|
105.0
|
80.0
|
||
79,104 kr - 121,7513 kr | 54 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
118,312 kr - 182,0538 kr | 82 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
1 272,5426 kr - 1 696,7234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Stål
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
1 875,6819 kr - 2 500,9474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stål
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
173,1116 kr - 266,3168 kr | 23 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
220,6887 kr - 339,4593 kr | 118 I lager |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta