Meny Sök

Gaffelfästen med sprint

I lager

Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • Hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna
  • Används som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
169 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Köp
434,8427 kr - 669,0593 kr 3 I lager
M16
26.0
16x32
303 Rostfritt stål
16.0
83.0
32.0
97,4469 kr - 149,839 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
24.0
14x56
Stål
14.0
101.0
56.0
1 528,4268 kr - 2 037,9024 kr Fråga angående leveranstidhär
M27
48.0
28x56
Stål
28.0
148.0
56.0
216,1029 kr - 332,466 kr 4 I lager
M12
20.0
12x24
303 Rostfritt stål
12.0
62.0
24.0
221,9497 kr - 341,5229 kr 3 I lager
M10
18.0
10x40
303 Rostfritt stål
10.0
72.0
40.0
121,0635 kr - 186,181 kr 8 I lager
M8
14.0
8x32
303 Rostfritt stål
8.0
58.0
32.0
527,016 kr - 702,6498 kr 39 I lager
M16
26.0
16x32
303 Rostfritt stål
16.0
83.0
32.0
2 192,9004 kr - 2 923,8672 kr 5 I lager
M24
42.0
25x50
303 Rostfritt stål
25.0
132.0
50.0
48,2649 kr - 74,1743 kr 83 I lager
M5
9.0
5x10
303 Rostfritt stål
5.0
26.0
10.0
1 875,6819 kr - 2 500,9474 kr Fråga angående leveranstidhär
M36
60.0
36x72
Stål
36.0
188.0
72.0
97,4469 kr - 149,839 kr 16 I lager
M14
24.0
14x56
Stål
14.0
101.0
56.0
706,777 kr - 942,3693 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
42.0
25x50
Stål
25.0
132.0
50.0
1 272,5426 kr - 1 696,7234 kr Fråga angående leveranstidhär
M27
48.0
30x54
Stål
30.0
148.0
54.0
1 272,5426 kr - 1 696,7234 kr Fråga angående leveranstidhär
M30
52.0
30x60
Stål
30.0
160.0
60.0
769,1431 kr - 1 025,4859 kr Fråga angående leveranstidhär
M18
30.0
18x36
Stål
18.0
94.0
36.0
488,0372 kr - 650,7163 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
34.0
20x80
Stål
20.0
105.0
80.0
76,5818 kr - 117,8535 kr 191 I lager
M12
20.0
12x48
Stål
12.0
86.0
48.0
66,9517 kr - 103,0644 kr 17 I lager
M5
9.0
5x20
303 Rostfritt stål
5.0
36.0
20.0
72,4546 kr - 111,5481 kr 54 I lager
M6
10.0
6x12
303 Rostfritt stål
6.0
31.0
12.0
871,2904 kr - 1 161,6823 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
34.0
20x40
303 Rostfritt stål
20.0
105.0
40.0
  • av 9
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 303 Rostfritt stål

20193980

Prisintervall
669,0593 kr - 434,8427 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M14 14x56 56.0 Stål

20193508

Prisintervall
149,839 kr - 97,4469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med stift M27 28x56 56.0 Stål

20193645

Prisintervall
2 037,9024 kr - 1 528,4268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    28x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

20194567

Prisintervall
332,466 kr - 216,1029 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M10 10x40 40.0 303 Rostfritt stål

20194543

Prisintervall
341,5229 kr - 221,9497 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M8 8x32 32.0 303 Rostfritt stål

20194512

Prisintervall
186,181 kr - 121,0635 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 303 Rostfritt stål

20194444

Prisintervall
702,6498 kr - 527,016 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M24 25x50 50.0 303 Rostfritt stål

20194031

Prisintervall
2 923,8672 kr - 2 192,9004 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste med stift M5 5x10 10.0 303 Rostfritt stål

20193782

Prisintervall
74,1743 kr - 48,2649 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste med stift M36 36x72 72.0 Stål

20193713

Prisintervall
2 500,9474 kr - 1 875,6819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    36x72
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gaffelfäste med stift M14 14x56 56.0 Stål

20193492

Prisintervall
149,839 kr - 97,4469 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med stift M24 25x50 50.0 Stål

20193621

Prisintervall
942,3693 kr - 706,777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste med stift M27 30x54 54.0 Stål

20193652

Prisintervall
1 696,7234 kr - 1 272,5426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x54
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gaffelfäste med stift M30 30x60 60.0 Stål

20193676

Prisintervall
1 696,7234 kr - 1 272,5426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x60
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Gaffelfäste med stift M18 18x36 36.0 Stål

20193553

Prisintervall
1 025,4859 kr - 769,1431 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    18x36
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gaffelfäste med stift M20 20x80 80.0 Stål

20193607

Prisintervall
650,7163 kr - 488,0372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x80
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 Stål

20193461

Prisintervall
117,8535 kr - 76,5818 kr

Lagernivåer
191 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M5 5x20 20.0 303 Rostfritt stål

20194482

Prisintervall
103,0644 kr - 66,9517 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M6 6x12 12.0 303 Rostfritt stål

20193805

Prisintervall
111,5481 kr - 72,4546 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20194017

Prisintervall
1 161,6823 kr - 871,2904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0