Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847,6738 kr - 1 130,27 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
24.0
|
14x56
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 200,5114 kr - 308,5056 kr | 61 I lager |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 847,6738 kr - 1 130,27 kr | 5 I lager |
M14
|
24.0
|
14x56
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 933,0832 kr - 1 244,111 kr | 2 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 258,9796 kr - 398,386 kr | 13 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 745,9851 kr - 994,6468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
24.0
|
14x56
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 202,9189 kr - 312,1741 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 52,6213 kr - 80,9383 kr | 85 I lager |
M5
|
9.0
|
5x20
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 109,5991 kr - 168,5259 kr | 1 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 121,0635 kr - 186,181 kr | 8 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 20,1772 kr - 30,9537 kr | 2 I lager |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Stål
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 25,3362 kr - 38,9787 kr | 140 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stål
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 1 449,4375 kr - 1 932,5451 kr | 2 I lager |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 25,3362 kr - 38,9787 kr | 140 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stål
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 36,2273 kr - 55,7167 kr | 157 I lager |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Stål
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 153,6222 kr - 236,2802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Stål
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 769,1431 kr - 1 025,4859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Stål
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 96,1858 kr - 147,89 kr | 9 I lager |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stål
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 88,9633 kr - 136,8843 kr | 82 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 20,1772 kr - 31,0683 kr | 167 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta