Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769,1431 kr - 1 025,4859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Stål
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
96,1858 kr - 147,89 kr | 9 I lager |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stål
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
96,1858 kr - 147,89 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stål
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
99,1666 kr - 152,4758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
769,1431 kr - 1 025,4859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Stål
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
118,312 kr - 182,0538 kr | 82 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
488,0372 kr - 650,7163 kr | 1 I lager |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Stål
|
20.0
|
105.0
|
80.0
|
||
79,104 kr - 121,7513 kr | 54 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
1 528,4268 kr - 2 037,9024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stål
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
97,4469 kr - 149,839 kr | 16 I lager |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Stål
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
76,5818 kr - 117,8535 kr | 191 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
1 272,5426 kr - 1 696,7234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Stål
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
76,5818 kr - 117,8535 kr | 99 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
118,312 kr - 182,0538 kr | 18 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
36,2273 kr - 55,7167 kr | 157 I lager |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Stål
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
153,6222 kr - 236,2802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Stål
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
20,1772 kr - 30,9537 kr | 2 I lager |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Stål
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
25,3362 kr - 38,9787 kr | 140 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stål
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
1 594,3468 kr - 2 125,7193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
1 528,4268 kr - 2 037,9024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stål
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta