Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,682 kr - 167,1501 kr | 162 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 413,0604 kr - 635,4688 kr | 4 I lager |
M14
|
24.0
|
14x28
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 79,104 kr - 121,7513 kr | 54 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 178,1559 kr - 274,1125 kr | 2 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 153,2783 kr - 235,8216 kr | 17 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 278,8129 kr - 428,8812 kr | 187 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 118,312 kr - 182,0538 kr | 18 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 1 528,4268 kr - 2 037,9024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stål
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 153,6222 kr - 236,2802 kr | 25 I lager |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Stål
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 758,3666 kr - 1 011,1554 kr | 7 I lager |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Stål
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 293,6019 kr - 451,6953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 202,9189 kr - 312,1741 kr | 3 I lager |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 316,416 kr - 486,7762 kr | 4 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 1 161,797 kr - 1 549,0626 kr | 6 I lager |
M16
|
26.0
|
16x64
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 2 192,9004 kr - 2 923,8672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
42.0
|
25x50
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 109,5991 kr - 168,5259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 99,1666 kr - 152,4758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 62,4807 kr - 96,0712 kr | 83 I lager |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 278,8129 kr - 428,8812 kr | 28 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 1 161,797 kr - 1 549,0626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
26.0
|
16x64
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta