Meny Sök

Gaffelfästen med sprint

I lager

Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • Hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna
  • Används som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
169 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Köp
871,2904 kr - 1 161,6823 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
34.0
20x40
303 Rostfritt stål
20.0
105.0
40.0
2 192,9004 kr - 2 923,8672 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
42.0
25x50
303 Rostfritt stål
25.0
132.0
50.0
871,2904 kr - 1 161,6823 kr 2 I lager
M20
34.0
20x40
303 Rostfritt stål
20.0
105.0
40.0
224,2426 kr - 344,9622 kr 28 I lager
M12
20.0
12x24
303 Rostfritt stål
12.0
62.0
24.0
447,4535 kr - 596,6046 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
24.0
14x28
303 Rostfritt stål
14.0
72.0
28.0
202,9189 kr - 312,1741 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.0
10x40
303 Rostfritt stål
10.0
72.0
40.0
52,6213 kr - 80,9383 kr 85 I lager
M5
9.0
5x20
303 Rostfritt stål
5.0
36.0
20.0
287,1819 kr - 441,8359 kr 35 I lager
M12
20.0
12x48
303 Rostfritt stål
12.0
86.0
48.0
142,0432 kr - 218,5104 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
14.0
8x32
303 Rostfritt stål
8.0
58.0
32.0
745,9851 kr - 994,6468 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
24.0
14x56
303 Rostfritt stål
14.0
101.0
56.0
74,1743 kr - 114,1849 kr 289 I lager
M6
10.0
6x24
303 Rostfritt stål
6.0
43.0
24.0
583,4206 kr - 777,856 kr 12 I lager
M16
26.0
16x32
303 Rostfritt stål
16.0
83.0
32.0
933,0832 kr - 1 244,111 kr 2 I lager
M20
34.0
20x40
303 Rostfritt stål
20.0
105.0
40.0
527,016 kr - 702,6498 kr 39 I lager
M16
26.0
16x32
303 Rostfritt stål
16.0
83.0
32.0
76,8111 kr - 118,1974 kr 42 I lager
M6
10.0
6x24
303 Rostfritt stål
6.0
43.0
24.0
287,1819 kr - 441,8359 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
20.0
12x48
303 Rostfritt stål
12.0
86.0
48.0
962,6612 kr - 1 283,5483 kr 9 I lager
M20
34.0
20x40
303 Rostfritt stål
20.0
105.0
40.0
96,5298 kr - 148,4633 kr 142 I lager
M8
14.0
8x32
303 Rostfritt stål
8.0
58.0
32.0
160,5008 kr - 246,942 kr 21 I lager
M10
18.0
10x20
303 Rostfritt stål
10.0
52.0
20.0
87,5876 kr - 134,8207 kr 134 I lager
M8
14.0
8x16
303 Rostfritt stål
8.0
42.0
16.0
  • av 9
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20194017

Prisintervall
1 161,6823 kr - 871,2904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M24 25x50 50.0 303 Rostfritt stål

20194048

Prisintervall
2 923,8672 kr - 2 192,9004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20194024

Prisintervall
1 161,6823 kr - 871,2904 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

20194413

Prisintervall
344,9622 kr - 224,2426 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M14 14x28 28.0 303 Rostfritt stål

20194215

Prisintervall
596,6046 kr - 447,4535 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste med stift M10 10x40 40.0 303 Rostfritt stål

20194161

Prisintervall
312,1741 kr - 202,9189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M5 5x20 20.0 303 Rostfritt stål

20194338

Prisintervall
80,9383 kr - 52,6213 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 303 Rostfritt stål

20194420

Prisintervall
441,8359 kr - 287,1819 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M8 8x32 32.0 303 Rostfritt stål

20194123

Prisintervall
218,5104 kr - 142,0432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M14 14x56 56.0 303 Rostfritt stål

20194246

Prisintervall
994,6468 kr - 745,9851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med stift M6 6x24 24.0 303 Rostfritt stål

20194345

Prisintervall
114,1849 kr - 74,1743 kr

Lagernivåer
289 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 303 Rostfritt stål

20194260

Prisintervall
777,856 kr - 583,4206 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20194475

Prisintervall
1 244,111 kr - 933,0832 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 303 Rostfritt stål

20194444

Prisintervall
702,6498 kr - 527,016 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M6 6x24 24.0 303 Rostfritt stål

20194499

Prisintervall
118,1974 kr - 76,8111 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 303 Rostfritt stål

20194437

Prisintervall
441,8359 kr - 287,1819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20194307

Prisintervall
1 283,5483 kr - 962,6612 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M8 8x32 32.0 303 Rostfritt stål

20194369

Prisintervall
148,4633 kr - 96,5298 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M10 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20192334

Prisintervall
246,942 kr - 160,5008 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M8 8x16 16.0 303 Rostfritt stål

20192259

Prisintervall
134,8207 kr - 87,5876 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0