Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,3737 kr - 57,551 kr | 106 I lager |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
933,0832 kr - 1 244,111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
224,2426 kr - 344,9622 kr | 35 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
983,8703 kr - 1 311,8653 kr | 8 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
76,2379 kr - 117,2802 kr | 33 I lager |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stål
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
16,2793 kr - 24,9922 kr | 167 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
17,4258 kr - 26,8265 kr | 237 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Stål
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
983,8703 kr - 1 311,8653 kr | 9 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
66,9517 kr - 103,0644 kr | 17 I lager |
M5
|
9.0
|
5x20
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
216,1029 kr - 332,466 kr | 13 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
47,0038 kr - 72,34 kr | 99 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
512,1124 kr - 682,8165 kr | 43 I lager |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Stål
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
434,8427 kr - 669,0593 kr | 28 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
153,6222 kr - 236,2802 kr | 82 I lager |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Stål
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
1 634,7013 kr - 2 179,6018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stål
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
88,5047 kr - 136,0818 kr | 1 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
138,26 kr - 212,7783 kr | 33 I lager |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Stål
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
161,074 kr - 247,7445 kr | 41 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
39,8959 kr - 61,3342 kr | 470 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
76,5818 kr - 117,8535 kr | 57 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta