Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,2283 kr - 27,973 kr | 167 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
22,4701 kr - 34,6223 kr | 57 I lager |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Stål
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
147,4315 kr - 226,8794 kr | 44 I lager |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Stål
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
22,4701 kr - 34,5076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
88,9633 kr - 136,8843 kr | 82 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
1 156,8673 kr - 1 542,528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Stål
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
917,9503 kr - 1 223,9337 kr | 8 I lager |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Stål
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
1 449,4375 kr - 1 932,5451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
811,1026 kr - 1 081,4319 kr | 5 I lager |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Stål
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
466,5989 kr - 622,0555 kr | 4 I lager |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Stål
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
1 156,8673 kr - 1 542,528 kr | 1 I lager |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Stål
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
512,1124 kr - 682,8165 kr | 43 I lager |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Stål
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
22,4701 kr - 34,5076 kr | 96 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
24,7629 kr - 38,1762 kr | 57 I lager |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Stål
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
78,3015 kr - 120,3756 kr | 82 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
1 156,8673 kr - 1 542,528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Stål
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
17,1965 kr - 26,368 kr | 67 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Stål
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
45,3988 kr - 69,8178 kr | 92 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
22,4701 kr - 34,5076 kr | 112 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
20,1772 kr - 30,9537 kr | 2 I lager |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Stål
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta