Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258,9796 kr - 398,386 kr | 4 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
447,4535 kr - 596,6046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
24.0
|
14x28
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
74,1743 kr - 114,1849 kr | 289 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
76,8111 kr - 118,1974 kr | 42 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
583,4206 kr - 777,856 kr | 12 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
287,1819 kr - 441,8359 kr | 35 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
933,0832 kr - 1 244,111 kr | 2 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
200,5114 kr - 308,5056 kr | 61 I lager |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
66,9517 kr - 103,0644 kr | 17 I lager |
M5
|
9.0
|
5x20
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta